WXL-beschichteter Schaftfräser (kurze Ausführung) WH-REES (Teilenummern)

WXL-beschichteter Schaftfräser (kurze Ausführung) WH-REES
  • Mengenrabatt
Next-generation HSS roughing end mill that can cut in a wide range - dry and wet.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
WH-REES-6
WH-REES-7
WH-REES-8
WH-REES-9
WH-REES-10
WH-REES-11
WH-REES-12
WH-REES-13
WH-REES-14
WH-REES-15
WH-REES-16
WH-REES-17
WH-REES-18
WH-REES-19
WH-REES-20
WH-REES-21
WH-REES-22
WH-REES-23
WH-REES-24
WH-REES-25
WH-REES-26
WH-REES-27
WH-REES-28
WH-REES-29
WH-REES-30
WH-REES-32
WH-REES-35
WH-REES-40
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Blade diameter (D)
(φ)
Blade length (ℓ)
(mm)
Number of flutes
(sheet)
Shank diameter (d)
(mm)
Overall Length (L)
(mm)
Tool No.

45.46 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 61346808408606

50.27 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 716410808408607

50.27 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 819410858408608

71.50 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 919410958408609

56.47 €

1 Verfügbar 15 Arbeitstage 10224101008408610

90.12 €

1 6 Arbeitstage 11224121058408611

70.89 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 12264121108408612

87.75 €

1 6 Arbeitstage 13264121108408613

78.71 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 14264121108408614

82.31 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 15264121208408615

87.12 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 16324161258408616

106.71 €

1 6 Arbeitstage 17324161258408617

85.58 €

1 6 Arbeitstage 18324161258408618

115.38 €

1 6 Arbeitstage 19324161358408619

90.46 €

1 6 Arbeitstage 20384201408408620

134.33 €

1 6 Arbeitstage 21384201408408621

109.96 €

1 6 Arbeitstage 22385201408408622

160.88 €

1 6 Arbeitstage 23385201408408623

160.88 €

1 6 Arbeitstage 24455251608408624

127.29 €

1 6 Arbeitstage 25455251608408625

176.04 €

1 6 Arbeitstage 26455251608408626

189.58 €

1 6 Arbeitstage 27455251608408627

156.00 €

1 6 Arbeitstage 28455251608408628

238.33 €

1 6 Arbeitstage 29455251608408629

188.50 €

1 6 Arbeitstage 30456251608408630

217.75 €

1 6 Arbeitstage 32536321708408632

257.83 €

1 6 Arbeitstage 35536321758408635

354.25 €

1 6 Arbeitstage 40636321858408640

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

work material General steel / Edelstahl / Gusseisen / Aluminium / Titan / Kupfer Blade shape type Schruppen Tool Material Type Kobalt HSS
Machining Application Fläche / Seite / Nut Torsion Angle (θ) Standard-Helix (30˚ bis 40˚) shank Gerade
Torsion Angle (θ) Available Shape For Rough to Moderate Finish Surface Treatment WXL
Coating Details WXL coated

Technischer Support