Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Blade diameter (D) (φ) | Blade length (ℓ) (mm) | Number of flutes (sheet) | Shank diameter (d) (mm) | Overall Length (L) (mm) | Tool No. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
37.55 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 6 | 13 | 4 | 6 | 57 | 88606 | |
39.15 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 7 | 16 | 4 | 10 | 66 | 88607 | |
40.35 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 8 | 19 | 4 | 10 | 69 | 88608 | |
55.67 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 9 | 19 | 4 | 10 | 69 | 88609 | |
48.66 € | 1 | 6 Arbeitstage | 10 | 22 | 4 | 10 | 72 | 88610 | ||
65.49 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 11 | 22 | 4 | 12 | 79 | 88611 | |
56.98 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 12 | 26 | 4 | 12 | 83 | 88612 | |
80.51 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 13 | 26 | 4 | 12 | 83 | 88613 | |
71.50 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 14 | 26 | 4 | 16 | 86 | 88614 | |
77.50 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 15 | 26 | 4 | 16 | 86 | 88615 | |
82.91 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 16 | 32 | 4 | 16 | 92 | 88616 | |
96.96 € | 1 | 6 Arbeitstage | 17 | 32 | 4 | 16 | 92 | 88617 | ||
93.73 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 18 | 32 | 4 | 16 | 92 | 88618 | |
108.33 € | 1 | 6 Arbeitstage | 19 | 32 | 4 | 16 | 92 | 88619 | ||
88.29 € | 1 | 6 Arbeitstage | 20 | 38 | 4 | 20 | 104 | 88620 | ||
133.25 € | 1 | 6 Arbeitstage | 21 | 38 | 4 | 20 | 104 | 88621 | ||
109.96 € | 1 | 6 Arbeitstage | 22 | 38 | 5 | 20 | 104 | 88622 | ||
154.38 € | 1 | 6 Arbeitstage | 23 | 38 | 5 | 20 | 104 | 88623 | ||
157.49 € | 1 | 6 Arbeitstage | 24 | 45 | 5 | 25 | 121 | 88624 | ||
125.12 € | 1 | 6 Arbeitstage | 25 | 45 | 5 | 25 | 121 | 88625 | ||
157.49 € | 1 | 6 Arbeitstage | 26 | 45 | 5 | 25 | 121 | 88626 | ||
178.21 € | 1 | 6 Arbeitstage | 27 | 45 | 5 | 25 | 121 | 88627 | ||
144.62 € | 1 | 6 Arbeitstage | 28 | 45 | 5 | 25 | 121 | 88628 | ||
232.38 € | 1 | 6 Arbeitstage | 29 | 45 | 5 | 25 | 121 | 88629 | ||
190.12 € | 1 | 6 Arbeitstage | 30 | 45 | 6 | 25 | 121 | 88630 | ||
268.12 € | 1 | 6 Arbeitstage | 31 | 53 | 6 | 32 | 133 | 88631 | ||
218.83 € | 1 | 6 Arbeitstage | 32 | 53 | 6 | 32 | 133 | 88632 | ||
315.82 € | 1 | 6 Arbeitstage | 33 | 53 | 6 | 32 | 133 | 88633 | ||
315.82 € | 1 | 6 Arbeitstage | 34 | 53 | 6 | 32 | 133 | 88634 | ||
261.08 € | 1 | 6 Arbeitstage | 35 | 53 | 6 | 32 | 133 | 88635 | ||
384.58 € | 1 | 6 Arbeitstage | 36 | 53 | 6 | 32 | 133 | 88636 | ||
397.04 € | 1 | 6 Arbeitstage | 37 | 53 | 6 | 32 | 133 | 88637 | ||
397.04 € | 1 | 6 Arbeitstage | 38 | 63 | 6 | 32 | 143 | 88638 | ||
430.08 € | 1 | 6 Arbeitstage | 39 | 63 | 6 | 32 | 143 | 88639 | ||
353.17 € | 1 | 6 Arbeitstage | 40 | 63 | 6 | 32 | 143 | 88640 | ||
523.79 € | 1 | 6 Arbeitstage | 41 | 63 | 6 | 42 | 165 | 88641 | ||
523.79 € | 1 | 6 Arbeitstage | 42 | 63 | 6 | 42 | 165 | 88642 | ||
557.49 € | 1 | 6 Arbeitstage | 43 | 63 | 6 | 42 | 165 | 88643 | ||
557.49 € | 1 | 6 Arbeitstage | 44 | 63 | 6 | 42 | 165 | 88644 | ||
474.16 € | 1 | 6 Arbeitstage | 45 | 63 | 6 | 42 | 165 | 88645 | ||
622.92 € | 1 | 6 Arbeitstage | 46 | 63 | 6 | 42 | 165 | 88646 | ||
632.49 € | 1 | 6 Arbeitstage | 47 | 63 | 6 | 42 | 165 | 88647 | ||
632.49 € | 1 | 6 Arbeitstage | 48 | 75 | 6 | 42 | 177 | 88648 | ||
709.58 € | 1 | 6 Arbeitstage | 49 | 75 | 6 | 42 | 177 | 88649 | ||
557.49 € | 1 | 6 Arbeitstage | 50 | 75 | 6 | 42 | 177 | 88650 |
Loading...
work material | General steel / Edelstahl / Gusseisen / Aluminium / Kupfer | Blade shape type | Schruppen | Tool Material Type | Kobalt HSS |
---|---|---|---|---|---|
Machining Application | Fläche / Seite / Nut | Coating | TiN | Torsion Angle (θ) | Weak torsion (15 to 25°) |
shank | Gerade | Torsion Angle (θ) | Available | Shape | For Rough to Moderate Finish |
Surface Treatment | TiN |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Blade diameter (D)(φ)
Blade length (ℓ)(mm)
Number of flutes(sheet)
Shank diameter (d)(mm)
Overall Length (L)(mm)
Tool No.
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften