WXL-beschichteter Schaftfräser (mittlstrarke aufgeraute Feingewinde-Ausführung) WH-RENF

WXL-beschichteter Schaftfräser (mittlstrarke aufgeraute Feingewinde-Ausführung) WH-RENF
  • Mengenrabatt

Konfigurierbar in [Schneidenlänge] 16 - 95 mm / [Schneidendurchmesser] 6 - 40 mm



Speziell entwickelt für präzise Konturbearbeitung, Hochgeschwindigkeitsfräsarbeiten und eine effiziente Zerspanung verschiedener Werkstoffe, überzeugen die Schaftfräser von OSG durch ihre Vielseitigkeit. Durch die 16 bis 95 mm lange Schneide wird eine präzise und effiziente Bearbeitung auch in komplexen Anwendungsszenarien ausgeführt. Dank des Schneidendurchmessers von 6 bis 40 mm sorgen diese Schaftfräser für genaue Maßhaltigkeit und verlässliche Fertigungsqualität.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
WH-RENF-6
WH-RENF-7
WH-RENF-8
WH-RENF-9
WH-RENF-10
WH-RENF-11
WH-RENF-12
WH-RENF-13
WH-RENF-14
WH-RENF-15
WH-RENF-16
WH-RENF-17
WH-RENF-18
WH-RENF-19
WH-RENF-20
WH-RENF-21
WH-RENF-22
WH-RENF-23
WH-RENF-24
WH-RENF-25
WH-RENF-26
WH-RENF-27
WH-RENF-28
WH-RENF-30
WH-RENF-32
WH-RENF-35
WH-RENF-40
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Blade diameter (D)
(φ)
Blade length (ℓ)
(mm)
Number of flutes
(sheet)
Shank diameter (d)
(mm)
Overall Length (L)
(mm)
Tool No.

52.67 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 61646808408856

58.08 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 720410808408857

58.08 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 825410858408858

82.91 €

1 6 Arbeitstage 925410858408859

65.49 €

1 6 Arbeitstage 10324101008408860

94.25 €

1 6 Arbeitstage 11324121008408861

84.71 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 12404121108408862

100.75 €

1 6 Arbeitstage 13404121108408863

90.72 €

1 6 Arbeitstage 14404121108408864

88.83 €

1 6 Arbeitstage 15404121208408865

94.25 €

1 8 Arbeitstage 16484161258408866

124.04 €

1 6 Arbeitstage 17484161258408867

98.58 €

1 6 Arbeitstage 18484161258408868

139.75 €

1 6 Arbeitstage 19484161258408869

111.04 €

1 6 Arbeitstage 20564201408408870

165.75 €

1 6 Arbeitstage 21564201408408871

135.42 €

1 6 Arbeitstage 22565201408408872

193.38 €

1 6 Arbeitstage 23565201408408873

193.38 €

1 6 Arbeitstage 24675251608408874

152.75 €

1 6 Arbeitstage 25675251608408875

214.50 €

1 6 Arbeitstage 26675251608408876

229.67 €

1 6 Arbeitstage 27675251608408877

187.42 €

1 6 Arbeitstage 28675251608408878

208.00 €

1 6 Arbeitstage 30676251608408880

257.83 €

1 6 Arbeitstage 32806321808408882

289.25 €

1 6 Arbeitstage 35806321808408885

404.62 €

1 6 Arbeitstage 40956322008408890

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

work material General steel / Edelstahl / Gusseisen / Aluminium / Titan / Kupfer Blade shape type Schruppen Tool Material Type Kobalt HSS
Machining Application Fläche / Seite / Nut Torsion Angle (θ) Standard-Helix (30˚ bis 40˚) shank Gerade
Torsion Angle (θ) Available Shape For Rough to Moderate Finish Surface Treatment WXL
Coating Details WXL

Technischer Support