Schaftfräser für Schruppen und Endbearbeitung (kurze Ausführung) , RFES

Schaftfräser für Schruppen und Endbearbeitung (kurze Ausführung) , RFES
  • Mengenrabatt
The roughing and finishing end mill features a unique trapezoid blade shape derived from consideration for finishing cutting as well as heavy cutting. Nick perpendicular to shaft which withstands heavy cutting and boasts great blade tip strength.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
RFES-6
RFES-7
RFES-8
RFES-10
RFES-12
RFES-14
RFES-15
RFES-16
RFES-18
RFES-20
RFES-22
RFES-25
RFES-28
RFES-30
RFES-32
RFES-35
RFES-40
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Blade diameter (D)
(φ)
Blade length (ℓ)
(mm)
Number of flutes
(sheet)
Shank diameter (d)
(mm)
Overall Length (L)
(mm)
Tool No.

37.25 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 615465681606

40.45 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 720485681607

40.45 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 820486381608

45.36 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 10254107081610

56.47 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 12324128081612

63.08 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 14324128081614

65.49 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 15364169081615

69.69 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 16364169081616

75.70 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 184041610081618

81.11 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 204542011081620

93.73 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 224552011081622

99.12 €

1 6 Arbeitstage 255052512581625

117.54 €

1 6 Arbeitstage 285652512581628

144.62 €

1 6 Arbeitstage 306362514081630

165.82 €

1 6 Arbeitstage 326362514081632

198.79 €

1 6 Arbeitstage 357063216081635

271.38 €

1 6 Arbeitstage 407063216081640

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

work material General steel / Edelstahl / Gusseisen / Aluminium / Kupfer Blade shape type Schruppen Tool Material Type Kobalt HSS
Machining Application Fläche / Seite / Nut Coating Ohne Beschichtung Torsion Angle (θ) Weak torsion (15 to 25°)
shank Gerade Torsion Angle (θ) Available Shape For Rough to Moderate Finish

Technischer Support