Schaftfräser für Schruppen und Endbearbeiten RFE (Teilenummern)

Schaftfräser für Schruppen und Endbearbeiten RFE
  • Mengenrabatt
The roughing and finishing end mill features a unique trapezoid blade shape derived from consideration for finishing cutting as well as heavy cutting. Nick perpendicular to shaft which withstands heavy cutting and boasts great blade tip strength.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
RFE-12
RFE-15
RFE-18
RFE-20
RFE-22
RFE-25
RFE-28
RFE-30
RFE-32
RFE-35
RFE-40
RFE-45
RFE-50
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Blade diameter (D)
(φ)
Blade length (ℓ)
(mm)
Number of flutes
(sheet)
Shank diameter (d)
(mm)
Overall Length (L)
(mm)
Tool No.

74.50 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 12404129080912

90.12 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 15454169580915

87.75 €

1 6 Arbeitstage 185041610580918

98.58 €

1 6 Arbeitstage 205542012080920

115.92 €

1 6 Arbeitstage 226052012080922

135.42 €

1 6 Arbeitstage 257052514080925

157.49 €

1 6 Arbeitstage 287052514080928

184.17 €

1 6 Arbeitstage 308063216580930

225.88 €

1 6 Arbeitstage 328063216580932

255.67 €

1 6 Arbeitstage 359063217580935

355.88 €

1 6 Arbeitstage 4010063218580940

474.16 €

1 6 Arbeitstage 4511064220080945

585.00 €

1 6 Arbeitstage 5012084221080950

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

work material General steel / Edelstahl / Gusseisen / Aluminium / Kupfer Blade shape type Schruppen Tool Material Type Kobalt HSS
Machining Application Fläche / Seite / Nut Coating Ohne Beschichtung Torsion Angle (θ) Weak torsion (15 to 25°)
shank Gerade Torsion Angle (θ) Available Shape For Rough to Moderate Finish

Technischer Support