Schaftfräser für Schruppen und Endbearbeiten (lang) RFEL

Schaftfräser für Schruppen und Endbearbeiten (lang) RFEL
The roughing and finishing end mill features a unique trapezoid blade shape derived from consideration for finishing cutting as well as heavy cutting. Nick perpendicular to shaft which withstands heavy cutting and boasts great blade tip strength.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
RFEL-20-180
RFEL-20-200
RFEL-25-210
RFEL-25-235
RFEL-30-210
RFEL-30-235
RFEL-35-215
RFEL-35-240
RFEL-40-240
RFEL-40-270
RFEL-45-250
RFEL-45-280
RFEL-50-280
RFEL-50-315
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Blade diameter (D)
(φ)
Blade length (ℓ)
(mm)
Number of flutes
(sheet)
Shank diameter (d)
(mm)
Overall Length (L)
(mm)
Tool No.

187.42 €

1 6 Arbeitstage 2010642018083301

221.54 €

1 6 Arbeitstage 2012542020083302

237.25 €

1 6 Arbeitstage 2512552521083310

278.42 €

1 6 Arbeitstage 2515052523583311

252.96 €

1 6 Arbeitstage 3012562521083319

324.46 €

1 6 Arbeitstage 3015062523583320

365.08 €

1 6 Arbeitstage 3512563221583328

445.79 €

1 6 Arbeitstage 3515063224083329

487.50 €

1 6 Arbeitstage 4015063224083337

666.25 €

1 6 Arbeitstage 4018063227083338

585.00 €

1 6 Arbeitstage 4515064225083346

801.67 €

1 6 Arbeitstage 4518064228083347

931.67 €

1 6 Arbeitstage 5018064228083355

1,056.25 €

1 6 Arbeitstage 5021264231583356

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

work material General steel / Edelstahl / Gusseisen / Aluminium / Kupfer Blade shape type Schruppen Tool Material Type Kobalt HSS
Machining Application Fläche / Seite / Nut Coating Ohne Beschichtung Torsion Angle (θ) Weak torsion (15 to 25°)
shank Gerade Torsion Angle (θ) Available Shape For Rough to Moderate Finish

Technischer Support