TiN-Beschichtung, Schaftfräser (aufgeraut, lang, Feingewinde-Ausführung) EX-TIN-RELF

TiN-Beschichtung, Schaftfräser (aufgeraut, lang, Feingewinde-Ausführung) EX-TIN-RELF
  • Mengenrabatt
TiN-beschichteter Schruppfräser mit langer, feiner Teilung für schwere Zerspanung.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
EX-TIN-RELF-10
EX-TIN-RELF-12
EX-TIN-RELF-14
EX-TIN-RELF-15
EX-TIN-RELF-16
EX-TIN-RELF-18
EX-TIN-RELF-20
EX-TIN-RELF-22
EX-TIN-RELF-25
EX-TIN-RELF-28
EX-TIN-RELF-30
EX-TIN-RELF-32
EX-TIN-RELF-35
EX-TIN-RELF-40
EX-TIN-RELF-45
EX-TIN-RELF-50
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Blade diameter (D)
(φ)
Blade length (ℓ)
(mm)
Number of flutes
(sheet)
Shank diameter (d)
(mm)
Overall Length (L)
(mm)
Tool No.

72.70 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 10454109588410

93.73 €

1 6 Arbeitstage 125341211088412

88.83 €

1 6 Arbeitstage 145341211088414

99.12 €

1 6 Arbeitstage 155341211088415

104.54 €

1 6 Arbeitstage 166341612388416

109.96 €

1 6 Arbeitstage 186341612388418

122.42 €

1 6 Arbeitstage 207542014188420

144.62 €

1 6 Arbeitstage 227552014188422

171.71 €

1 6 Arbeitstage 259052516688425

199.88 €

1 6 Arbeitstage 289052516688428

232.38 €

1 6 Arbeitstage 309062516688430

284.92 €

1 6 Arbeitstage 3210663218688432

332.49 €

1 6 Arbeitstage 3510663218688435

465.82 €

1 6 Arbeitstage 4012563220588440

632.49 €

1 6 Arbeitstage 4512564222788445

749.16 €

1 6 Arbeitstage 5015064225288450

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

work material General steel / Edelstahl / Gusseisen / Aluminium / Kupfer Blade shape type Schruppen Tool Material Type Kobalt HSS
Machining Application Fläche / Seite / Nut Coating TiN Torsion Angle (θ) Standard-Helix (30˚ bis 40˚)
shank Gerade Torsion Angle (θ) Available Shape For Rough to Moderate Finish

Technischer Support