WXL-beschichteter Schaftfräser (aufgeraut, lange Feingewinde-Ausführung) WH-RELF (Teilenummern)

WXL-beschichteter Schaftfräser (aufgeraut, lange Feingewinde-Ausführung) WH-RELF
  • Mengenrabatt
Next-generation HSS roughing end mill that can cut in a wide range - dry and wet.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
WH-RELF-10
WH-RELF-12
WH-RELF-14
WH-RELF-15
WH-RELF-16
WH-RELF-18
WH-RELF-20
WH-RELF-22
WH-RELF-25
WH-RELF-28
WH-RELF-30
WH-RELF-32
WH-RELF-35
WH-RELF-40
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Blade diameter (D)
(φ)
Blade length (ℓ)
(mm)
Number of flutes
(sheet)
Shank diameter (d)
(mm)
Overall Length (L)
(mm)
Tool No.

72.70 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 10454101008408910

93.73 €

1 6 Arbeitstage 12534121108408912

88.83 €

1 6 Arbeitstage 14534121108408914

99.12 €

1 6 Arbeitstage 15534121158408915

104.54 €

1 6 Arbeitstage 16634161258408916

109.96 €

1 6 Arbeitstage 18634161258408918

122.42 €

1 6 Arbeitstage 20754201408408920

144.62 €

1 6 Arbeitstage 22755201408408922

171.71 €

1 6 Arbeitstage 25905251708408925

199.88 €

1 6 Arbeitstage 28905251708408928

232.38 €

1 6 Arbeitstage 30906251708408930

284.92 €

1 6 Arbeitstage 321066322008408932

337.46 €

1 6 Arbeitstage 351066322008408935

469.62 €

1 6 Arbeitstage 401256322208408940

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

work material General steel / Edelstahl / Gusseisen / Aluminium / Titan / Kupfer Blade shape type Schruppen Tool Material Type Kobalt HSS
Machining Application Fläche / Seite / Nut Torsion Angle (θ) Standard-Helix (30˚ bis 40˚) shank Gerade
Torsion Angle (θ) Available Shape For Rough to Moderate Finish Surface Treatment WXL coated

Technischer Support