Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Blade diameter (D) (φ) | Blade length (ℓ) (mm) | Number of flutes (sheet) | Shank diameter (d) (mm) | Overall Length (L) (mm) | Tool No. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
54.41 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 6 | 24 | 4 | 6 | 68 | 80846 | |
58.78 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 7 | 30 | 4 | 10 | 80 | 80847 | |
58.78 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 8 | 38 | 4 | 10 | 88 | 80848 | |
66.09 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 9 | 38 | 4 | 10 | 88 | 80849 | |
48.86 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 10 | 45 | 4 | 10 | 95 | 80850 | |
84.71 € | 1 | 6 Arbeitstage | 11 | 45 | 4 | 12 | 102 | 80851 | ||
63.08 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 12 | 53 | 4 | 12 | 110 | 80852 | |
90.72 € | 1 | 6 Arbeitstage | 13 | 53 | 4 | 12 | 110 | 80853 | ||
67.29 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 14 | 53 | 4 | 12 | 110 | 80854 | |
74.50 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 15 | 53 | 4 | 12 | 110 | 80855 | |
79.31 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 16 | 63 | 4 | 16 | 123 | 80856 | |
99.67 € | 1 | 6 Arbeitstage | 17 | 63 | 4 | 16 | 123 | 80857 | ||
82.91 € | 1 | 6 Arbeitstage | 18 | 63 | 4 | 16 | 123 | 80858 | ||
111.04 € | 1 | 6 Arbeitstage | 19 | 63 | 4 | 16 | 123 | 80859 | ||
92.52 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 20 | 75 | 4 | 20 | 141 | 80860 | |
132.17 € | 1 | 6 Arbeitstage | 21 | 75 | 4 | 20 | 141 | 80861 | ||
91.37 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 22 | 75 | 5 | 20 | 141 | 80862 | |
154.38 € | 1 | 6 Arbeitstage | 23 | 75 | 5 | 20 | 141 | 80863 | ||
154.38 € | 1 | 6 Arbeitstage | 24 | 90 | 5 | 25 | 166 | 80864 | ||
104.24 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 25 | 90 | 5 | 25 | 166 | 80865 | |
163.04 € | 1 | 6 Arbeitstage | 26 | 90 | 5 | 25 | 166 | 80866 | ||
181.46 € | 1 | 6 Arbeitstage | 27 | 90 | 5 | 25 | 166 | 80867 | ||
132.17 € | 1 | 6 Arbeitstage | 28 | 90 | 5 | 25 | 166 | 80868 | ||
208.00 € | 1 | 6 Arbeitstage | 29 | 90 | 5 | 25 | 166 | 80869 | ||
153.83 € | 1 | 6 Arbeitstage | 30 | 90 | 6 | 25 | 166 | 80870 | ||
257.29 € | 1 | 6 Arbeitstage | 31 | 106 | 6 | 32 | 186 | 80871 | ||
190.12 € | 1 | 6 Arbeitstage | 32 | 106 | 6 | 32 | 186 | 80872 | ||
308.21 € | 1 | 6 Arbeitstage | 33 | 106 | 6 | 32 | 186 | 80873 | ||
308.21 € | 1 | 6 Arbeitstage | 34 | 106 | 6 | 32 | 186 | 80874 | ||
230.21 € | 1 | 6 Arbeitstage | 35 | 106 | 6 | 32 | 186 | 80875 | ||
352.62 € | 1 | 6 Arbeitstage | 36 | 106 | 6 | 32 | 186 | 80876 | ||
402.46 € | 1 | 6 Arbeitstage | 37 | 106 | 6 | 32 | 186 | 80877 | ||
402.46 € | 1 | 6 Arbeitstage | 38 | 125 | 6 | 32 | 205 | 80878 | ||
436.04 € | 1 | 6 Arbeitstage | 39 | 125 | 6 | 32 | 205 | 80879 | ||
319.58 € | 1 | 6 Arbeitstage | 40 | 125 | 6 | 32 | 205 | 80880 | ||
469.62 € | 1 | 6 Arbeitstage | 41 | 125 | 6 | 42 | 227 | 80881 | ||
469.62 € | 1 | 6 Arbeitstage | 42 | 125 | 6 | 42 | 227 | 80882 | ||
522.71 € | 1 | 6 Arbeitstage | 43 | 125 | 6 | 42 | 227 | 80883 | ||
522.71 € | 1 | 6 Arbeitstage | 44 | 125 | 6 | 42 | 227 | 80884 | ||
467.46 € | 1 | 6 Arbeitstage | 45 | 125 | 6 | 42 | 227 | 80885 | ||
557.92 € | 1 | 6 Arbeitstage | 46 | 125 | 6 | 42 | 227 | 80886 | ||
606.67 € | 1 | 6 Arbeitstage | 47 | 125 | 6 | 42 | 227 | 80887 | ||
650.00 € | 1 | 6 Arbeitstage | 48 | 150 | 6 | 42 | 252 | 80888 | ||
693.33 € | 1 | 6 Arbeitstage | 49 | 150 | 6 | 42 | 252 | 80889 | ||
568.75 € | 1 | 6 Arbeitstage | 50 | 150 | 6 | 42 | 252 | 80890 |
Loading...
work material | General steel / Edelstahl / Gusseisen / Aluminium / Kupfer | Blade shape type | Schruppen | Tool Material Type | Kobalt HSS |
---|---|---|---|---|---|
Machining Application | Fläche / Seite / Nut | Coating | Ohne Beschichtung | Torsion Angle (θ) | Standard-Helix (30˚ bis 40˚) |
shank | Gerade | Torsion Angle (θ) | Available | Shape | For Rough to Moderate Finish |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Blade diameter (D)(φ)
Blade length (ℓ)(mm)
Number of flutes(sheet)
Shank diameter (d)(mm)
Overall Length (L)(mm)
Tool No.
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften