Schaftfräser (2-schneidig, universell einsetzbar Kugelkopfausführung) EBD

Schaftfräser (2-schneidig, universell einsetzbar Kugelkopfausführung) EBD
  • Mengenrabatt
Kobalt-Schnellstahl-Kugelfräser.
Werkzeugmaterial: Cobalt High-Speed Steel, Work Material: Allgemeiner Stahl/Edelstahl/Gusseisen/Aluminium/Kupfer
Beschichtung: Unbeschichtet, Standard/Alterationskategorie: Standardprodukt des Herstellers, Anzahl der Nuten (Stk.): 2

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
EBD-R0.4
EBD-R0.5
EBD-R0.6
EBD-R0.7
EBD-R0.8
EBD-R0.9
EBD-R0.75
EBD-R1
EBD-R1.5
EBD-R1.25
EBD-R1.75
EBD-R2
EBD-R2.5
EBD-R2.25
EBD-R2.75
EBD-R3
EBD-R3.5
EBD-R3.25
EBD-R3.75
EBD-R4
EBD-R4.5
EBD-R4.25
EBD-R4.75
EBD-R5
EBD-R5.05
EBD-R5.5
EBD-R6
EBD-R6.5
EBD-R7
EBD-R7.05
EBD-R7.5
EBD-R8
EBD-R8.5
EBD-R9
EBD-R9.5
EBD-R10
EBD-R12.5
EBD-R15
EBD-R16
EBD-R17.5
EBD-R20
EBD-R25
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
R Size
(mm)
Blade length (ℓ)
(mm)
Overall Length (L)
(mm)
Shank diameter (d)
(mm)
Tool No. External diameter Dc
(mm)

69.78 €

1 Verfügbar 8 Arbeitstage 0.42506-0.8

37.89 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 0.52.5506807601

37.55 €

1 6 Arbeitstage 0.63506807621.2

37.55 €

1 6 Arbeitstage 0.73.5506807641.4

35.78 €

1 6 Arbeitstage 0.84506807661.6

35.45 €

1 6 Arbeitstage 0.94.5506807681.8

35.45 €

1 6 Arbeitstage 0.754506807651.5

29.88 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 15506808022

29.88 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 1.58606808033

29.54 €

1 6 Arbeitstage 1.256606809712.5

29.54 €

1 15 Arbeitstage 1.758706809723.5

29.88 €

1 6 Arbeitstage 28706808044

29.88 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 2.510806808055

29.88 €

1 6 Arbeitstage 2.2510806809734.5

29.88 €

1 10 Arbeitstage 2.7512906809745.5

29.88 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 312906808066

34.98 €

1 6 Arbeitstage 3.514906808077

34.98 €

1 6 Arbeitstage 3.2514906809756.5

34.98 €

1 6 Arbeitstage 3.7514906809767.5

34.98 €

1 6 Arbeitstage 4141008808088

41.49 €

1 6 Arbeitstage 4.5181008808099

41.15 €

1 6 Arbeitstage 4.25181008809778.5

41.49 €

1 6 Arbeitstage 4.75181008809789.5

41.49 €

1 6 Arbeitstage 518100108081010

91.42 €

1 Verfügbar 8 Arbeitstage 5.052210010-10.1

49.30 €

1 6 Arbeitstage 5.522100108081111

48.96 €

1 6 Arbeitstage 622110128081212

60.72 €

1 15 Arbeitstage 6.526110128081313

60.38 €

1 6 Arbeitstage 726110128081414

124.75 €

1 8 Arbeitstage 7.053011012-14.1

67.63 €

1 15 Arbeitstage 7.530110128081515

74.50 €

1 6 Arbeitstage 830140168081616

86.25 €

1 15 Arbeitstage 8.534140168081717

85.92 €

1 15 Arbeitstage 934140168081818

91.00 €

1 6 Arbeitstage 9.538140168081919

91.00 €

1 6 Arbeitstage 1038160208082020

114.83 €

1 15 Arbeitstage 12.550180258082525

163.58 €

1 6 Arbeitstage 1555180258083030

178.75 €

1 6 Arbeitstage 1660180328293232

232.38 €

1 6 Arbeitstage 17.560180328293535

283.29 €

1 6 Arbeitstage 2065200328294040

401.38 €

1 6 Arbeitstage 2575210428295050

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

work material General steel / Edelstahl / Gusseisen / Aluminium / Kupfer Tool Material Type Kobalt HSS Number of flutes(sheet) 2
Coating Ohne Beschichtung Machining Application Gekrümmte Oberfläche / Seite / Eingravierung / R-Nut With/Without Torsion Available
Shape Ball

Technischer Support