V-Beschichtung XPM-Schaftfräser (2-schneidig mit Kugelkopfausführung) V-XPM-EBD

V-Beschichtung XPM-Schaftfräser (2-schneidig mit Kugelkopfausführung) V-XPM-EBD
  • Mengenrabatt
Die Schichtstruktur, bei der die TiN-Schicht mit der TiCN-Schicht beschichtet ist, bietet eine noch höhere Härte als die TiN-Beschichtung und ist wirksam bei der Erhöhung der Geschwindigkeit und Verlängerung der Lebensdauer von HSS-Werkzeugen.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
V-XPM-EBD-R0.5
V-XPM-EBD-R0.75
V-XPM-EBD-R1
V-XPM-EBD-R1.5
V-XPM-EBD-R1.25
V-XPM-EBD-R1.75
V-XPM-EBD-R2
V-XPM-EBD-R2.5
V-XPM-EBD-R3
V-XPM-EBD-R3.5
V-XPM-EBD-R4
V-XPM-EBD-R4.5
V-XPM-EBD-R5
V-XPM-EBD-R6
V-XPM-EBD-R7
V-XPM-EBD-R8
V-XPM-EBD-R9
V-XPM-EBD-R10
V-XPM-EBD-R12.50
V-XPM-EBD-R15.0
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
R Size
(mm)
Blade length (ℓ)
(mm)
Tool Material Type Overall Length (L)
(mm)
Shank diameter (d)
(mm)
Tool No. External diameter Dc
(mm)

67.89 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 0.52.5Kobalt HSS60684530021

63.08 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 0.754Pulvermetallurgischer Stahl PM60684530031.5

57.18 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 15Pulvermetallurgischer Stahl PM60684530042

57.18 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 1.58Pulvermetallurgischer Stahl PM70684530063

57.18 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 1.256Pulvermetallurgischer Stahl PM70684530052.5

57.18 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 1.758Pulvermetallurgischer Stahl PM70684530073.5

57.18 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 28Pulvermetallurgischer Stahl PM80684530084

57.18 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 2.510Pulvermetallurgischer Stahl PM90684530105

57.18 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 312Pulvermetallurgischer Stahl PM90684530126

67.89 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 3.514Pulvermetallurgischer Stahl PM100684530147

67.89 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 414Pulvermetallurgischer Stahl PM110884530168

81.11 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 4.518Pulvermetallurgischer Stahl PM110884530189

81.45 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 518Pulvermetallurgischer Stahl PM12510845302010

97.33 €

1 6 Arbeitstage 622Pulvermetallurgischer Stahl PM14012845302212

106.17 €

1 6 Arbeitstage 726Pulvermetallurgischer Stahl PM14012845302414

130.54 €

1 6 Arbeitstage 830Pulvermetallurgischer Stahl PM16016845302616

152.75 €

1 6 Arbeitstage 934Pulvermetallurgischer Stahl PM16016845302818

183.08 €

1 6 Arbeitstage 1038Pulvermetallurgischer Stahl PM18020845303020

232.38 €

1 6 Arbeitstage 12.550Pulvermetallurgischer Stahl PM20025845303525

329.33 €

1 6 Arbeitstage 1555Pulvermetallurgischer Stahl PM20025845304030

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

work material General steel / Abgeschreckter und gehärteter Stahl / Edelstahl / Gusseisen / Aluminium / Titan / Kupfer Number of flutes(sheet) 2 Coating TiCN
Machining Application Gekrümmte Oberfläche / Seite / Eingravierung / R-Nut With/Without Torsion Available Shape Ball

Technischer Support