Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Tip diameter (D) (φ) | Single corner (θ) (Degree) | Blade length (l) (mm) | Shank diameter (d) (mm) | Overall Length (L) (mm) | Tool No. | Large End Diameter D1 (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
40.55 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 2 | 0.5 | 10 | 6 | 54 | 85501 | 2.17 | |
44.26 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 2 | 1 | 13 | 6 | 57 | 85511 | 2.45 | |
44.26 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 2 | 1.5 | 13 | 6 | 57 | 85521 | 2.68 | |
50.27 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 2 | 2 | 18 | 6 | 62 | 85531 | 3.26 | |
50.27 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 2 | 2.5 | 18 | 6 | 62 | 85541 | 3.57 | |
50.27 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 2 | 3 | 18 | 6 | 62 | 85551 | 3.89 | |
40.55 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 2.5 | 0.5 | 10 | 6 | 54 | 85502 | 2.67 | |
44.26 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 2.5 | 1 | 13 | 6 | 57 | 85512 | 2.95 | |
44.26 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 2.5 | 1.5 | 13 | 6 | 57 | 85522 | 3.18 | |
50.27 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 2.5 | 2 | 18 | 6 | 62 | 85532 | 3.76 | |
50.27 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 2.5 | 2.5 | 18 | 6 | 62 | 85542 | 4.07 | |
50.27 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 2.5 | 3 | 18 | 6 | 62 | 85552 | 4.39 | |
50.27 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 2.5 | 4 | 18 | 6 | 62 | 85562 | 5.02 | |
50.27 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 2.5 | 5 | 18 | 6 | 62 | 85572 | 5.65 | |
57.68 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 2.5 | 7 | 24 | 10 | 74 | 85582 | 8.39 | |
70.89 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 2.5 | 10 | 24 | 12 | 81 | 85592 | 10.96 | |
40.55 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 3 | 0.5 | 10 | 6 | 54 | 85503 | 3.17 | |
44.26 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 3 | 1 | 13 | 6 | 57 | 85513 | 3.45 | |
44.26 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 3 | 1.5 | 13 | 6 | 57 | 85523 | 3.68 | |
50.27 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 3 | 2 | 18 | 6 | 62 | 85533 | 4.26 | |
50.27 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 3 | 2.5 | 18 | 6 | 62 | 85543 | 4.57 | |
50.27 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 3 | 3 | 18 | 6 | 62 | 85553 | 4.89 | |
50.27 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 3 | 4 | 18 | 6 | 62 | 85563 | 5.52 | |
50.27 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 3 | 5 | 18 | 8 | 62 | 85573 | 6.15 | |
57.68 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 3 | 7 | 24 | 10 | 74 | 85583 | 8.89 | |
70.89 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 3 | 10 | 24 | 12 | 81 | 85593 | 11.46 | |
40.55 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 4 | 0.5 | 12 | 6 | 56 | 85504 | 4.21 | |
44.26 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 4 | 1 | 16 | 6 | 60 | 85514 | 4.56 | |
44.26 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 4 | 1.5 | 16 | 6 | 60 | 85524 | 4.84 | |
50.27 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 4 | 2 | 21 | 6 | 65 | 85534 | 5.47 | |
50.27 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 4 | 2.5 | 21 | 6 | 65 | 85544 | 5.83 | |
53.77 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 4 | 3 | 21 | 8 | 65 | 85554 | 6.2 | |
53.77 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 4 | 4 | 21 | 8 | 65 | 85564 | 6.94 | |
53.77 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 4 | 5 | 21 | 8 | 65 | 85574 | 7.67 | |
70.89 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 4 | 7 | 28 | 12 | 85 | 85584 | 10.88 | |
86.52 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 4 | 10 | 28 | 12 | 85 | 85594 | 13.87 | |
40.55 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 5 | 0.5 | 14 | 6 | 58 | 85505 | 5.24 | |
44.26 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 5 | 1 | 19 | 6 | 63 | 85515 | 5.66 | |
44.26 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 5 | 1.5 | 19 | 6 | 63 | 85525 | 6 | |
50.27 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 5 | 2 | 25 | 8 | 69 | 85535 | 6.75 | |
50.27 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 5 | 2.5 | 25 | 8 | 69 | 85545 | 7.18 | |
53.77 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 5 | 3 | 25 | 8 | 69 | 85555 | 7.62 | |
57.68 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 5 | 4 | 25 | 10 | 75 | 85565 | 8.5 | |
57.68 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 5 | 5 | 25 | 10 | 75 | 85575 | 9.37 | |
85.92 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 5 | 7 | 34 | 12 | 91 | 85585 | 13.35 | |
109.42 € | 1 | 6 Arbeitstage | 5 | 10 | 34 | 16 | 94 | 85595 | 16.99 | ||
43.56 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 6 | 0.5 | 14 | 8 | 58 | 85506 | 6.24 | |
44.26 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 6 | 1 | 19 | 8 | 63 | 85516 | 6.66 | |
44.26 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 6 | 1.5 | 19 | 8 | 63 | 85526 | 7 | |
50.27 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 6 | 2 | 25 | 8 | 69 | 85536 | 7.75 | |
57.68 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 6 | 2.5 | 25 | 10 | 75 | 85546 | 8.18 | |
57.68 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 6 | 3 | 25 | 10 | 75 | 85556 | 8.62 | |
57.68 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 6 | 4 | 25 | 10 | 75 | 85566 | 9.5 | |
69.69 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 6 | 5 | 25 | 12 | 82 | 85576 | 10.37 | |
85.04 € | 1 | 6 Arbeitstage | 6 | 7 | 34 | 12 | 91 | 85586 | 14.35 | ||
109.42 € | 1 | 6 Arbeitstage | 6 | 10 | 34 | 16 | 94 | 85596 | 17.99 | ||
54.07 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 8 | 1.5 | 22 | 10 | 72 | 85527 | 9.15 | |
60.88 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 8 | 2 | 30 | 12 | 87 | 85537 | 10.1 | |
70.89 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 8 | 2.5 | 30 | 12 | 87 | 85547 | 10.62 | |
70.89 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 8 | 3 | 30 | 12 | 87 | 85557 | 11.14 |
Loading...
Type | Winkelmaß mit Konusgewinde | Work material | General steel / Edelstahl / Gusseisen / Aluminium / Kupfer | Number of flutes(sheet) | 4 |
---|---|---|---|---|---|
Torsional Angle | Weak torsion (15 to 25°) | Tool Material Type | Kobalt HSS | Coating | Ohne Beschichtung |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Tip diameter (D)(φ)
Single corner (θ)(Degree)
Blade length (l)(mm)
Shank diameter (d)(mm)
Overall Length (L)(mm)
Tool No.
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften