XPM 2-schneidig, gleichmäßige XPM-TPDR (Teilenummern)

XPM 2-schneidig, gleichmäßige XPM-TPDR
  • Sonderpreis bis 30/11/2024
  • Mengenrabatt
2-Schneiden-Kegelfräser in normaler Ausführung mit Pulvermetall-Schnellstahl XPM als Grundmaterial.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
XPM-TPDR-2X1
XPM-TPDR-2X1.5
XPM-TPDR-2.5X0.5
XPM-TPDR-2.5X1
XPM-TPDR-2.5X1.5
XPM-TPDR-2.5X2
XPM-TPDR-2.5X2.5
XPM-TPDR-2.5X3
XPM-TPDR-3X0.5
XPM-TPDR-3X1
XPM-TPDR-3X1.5
XPM-TPDR-3X2
XPM-TPDR-3X2.5
XPM-TPDR-3X3
XPM-TPDR-4X0.5
XPM-TPDR-4X1
XPM-TPDR-4X1.5
XPM-TPDR-4X2
XPM-TPDR-4X2.5
XPM-TPDR-4X3
XPM-TPDR-5X0.5
XPM-TPDR-5X1
XPM-TPDR-5X1.5
XPM-TPDR-5X2
XPM-TPDR-5X2.5
XPM-TPDR-5X3
XPM-TPDR-6X0.5
XPM-TPDR-6X1
XPM-TPDR-6X1.5
XPM-TPDR-6X2
XPM-TPDR-6X2.5
XPM-TPDR-6X3
XPM-TPDR-8X0.5
XPM-TPDR-8X1
XPM-TPDR-8X1.5
XPM-TPDR-8X2
XPM-TPDR-8X2.5
XPM-TPDR-8X3
XPM-TPDR-8X5
XPM-TPDR-8X7
XPM-TPDR-8X10
XPM-TPDR-10X0.5
XPM-TPDR-10X1
XPM-TPDR-10X1.5
XPM-TPDR-10X2
XPM-TPDR-10X2.5
XPM-TPDR-10X3
XPM-TPDR-10X5
XPM-TPDR-10X7
XPM-TPDR-10X10
XPM-TPDR-12X0.5
XPM-TPDR-12X1
XPM-TPDR-12X1.5
XPM-TPDR-12X2
XPM-TPDR-12X2.5
XPM-TPDR-12X3
XPM-TPDR-12X4
XPM-TPDR-12X5
XPM-TPDR-12X7
XPM-TPDR-12X10
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Tip diameter (D)
(φ)
Single corner (θ)
(Degree)
Blade length (l)
(mm)
Shank diameter (d)
(mm)
Overall Length (L)
(mm)
Tool No. Large End Diameter D1
(mm)

54.47 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 2122666853102.77

60.38 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 21.522666853203.15

49.77 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 2.50.517661853012.8

54.47 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 2.5122666853113.27

60.38 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 2.51.522666853213.65

69.69 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 2.5230674853314.6

69.69 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 2.52.530674853515.12

69.69 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 2.5330674853715.64

49.77 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 30.517661853023.3

54.47 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 3122666853123.77

60.38 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 31.522666853224.15

69.69 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 3230674853325.1

69.69 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 32.530674853525.62

69.69 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 3330874853726.14

49.77 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 40.520664853034.35

54.47 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 4126670853134.91

60.38 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 41.526670853235.36

71.50 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 4236880853336.51

71.50 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 42.536880853537.14

71.50 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 4336880853737.77

49.77 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 50.524668853045.42

54.47 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 5132876853146.12

60.38 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 51.532876853246.68

81.11 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 5242886853347.93

85.92 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 52.5421092853548.67

85.92 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 53421092853749.4

49.77 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 60.524868853056.42

54.47 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 6132876853157.12

60.38 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 61.532876853257.68

85.92 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 62421092853358.93

85.58 €

1 6 Arbeitstage 62.5421092853559.67

107.81 €

79.78 €

1 Versand am selben Tag

Auf Lager

634212998537510.4

51.77 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 80.5281078853068.49

60.38 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 81381088853169.33

60.38 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 81.5381088853269.99

93.13 €

1 6 Arbeitstage 8250121078533611.49

85.58 €

1 6 Arbeitstage 82.550121078535612.37

91.00 €

1 6 Arbeitstage 8350121078537613.24

113.21 €

1 6 Arbeitstage 8550161108539716.75

211.25 €

1 6 Arbeitstage 8767251438540724.45

369.42 €

1 6 Arbeitstage 81067321478541731.63

58.78 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 100.52812858530710.49

70.29 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 1013812958531711.33

70.29 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 101.53812958532711.99

93.13 €

1 6 Arbeitstage 10250121078533713.49

85.58 €

1 6 Arbeitstage 102.550121078535714.37

91.00 €

1 6 Arbeitstage 10350161108537715.24

128.38 €

1 6 Arbeitstage 10550161108539818.75

262.17 €

1 6 Arbeitstage 10767251438540826.45

428.46 €

1 6 Arbeitstage 101067321478541833.63

78.10 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 120.53412918530812.59

87.72 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 12145121028531813.57

92.52 €

1 6 Arbeitstage 121.545121028532814.36

118.08 €

1 6 Arbeitstage 12260161208533816.19

124.04 €

1 6 Arbeitstage 122.560161208535817.24

134.33 €

1 6 Arbeitstage 12360161208537818.29

165.75 €

1 6 Arbeitstage 12460201268538820.39

185.79 €

1 6 Arbeitstage 12560201268539922.5

391.08 €

1 6 Arbeitstage 12780321608540931.65

687.92 €

1 6 Arbeitstage 121080421728541940.21

Loading...

Grundlegende Informationen

Type Winkelmaß mit Konusgewinde Work material General steel / Abgeschreckter und gehärteter Stahl / Edelstahl / Gusseisen / Aluminium / Titan / Kupfer Number of flutes(sheet) 2
Torsional Angle Weak torsion (15 to 25°) Tool Material Type Pulvermetallurgischer Stahl PM Coating Ohne Beschichtung

Technischer Support