Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Nominal | Pitch, Number of Threading (mm) | L (mm) | Accuracy | Length under neck (mm) | Shank diameter (mm) | Number of Grooves | Thread Length (mm) | Tool No. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
26.83 € | 1 | 6 Arbeitstage | M1.4 | 0.3 | 34 | OH1 | 11.5 | 3 | 2 | 9 | 10900 | ||
26.83 € | 1 | 6 Arbeitstage | M1.6 | 0.35 | 36 | OH1 | 13.5 | 3 | 2 | 10 | 10901 | ||
25.23 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | M1.7 | 0.35 | 36 | OH1 | 13.5 | 3 | 2 | 11 | 10902 | |
22.67 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | M2 | 0.4 | 40 | OH1 | 16 | 3 | 2 | 2.8 | 10903 | |
21.13 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | M2.3 | 0.4 | 42 | OH1 | 16 | 3 | 2 | 2.8 | 10905 | |
20.16 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | M2.5 | 0.45 | 44 | OH1 | 16 | 3 | 2 | 3.2 | 10907 | |
18.72 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | M2.6 | 0.45 | 44 | OH1 | 16 | 3 | 2 | 3.2 | 10909 | |
17.82 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | M3.5 | 0.6 | 48 | OH1 | 20 | 4 | 3 | 4.2 | 10913 | |
16.24 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | M3 | 0.5 | 46 | OH2 | 19 | 4 | 3 | 3.5 | 10911 | |
17.82 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | M3.5 | 0.6 | 48 | OH2 | 20 | 4 | 3 | 4.2 | 10912 | |
16.04 € | 1 | Verfügbar | 10 Arbeitstage | M4 | 0.7 | 52 | OH2 | 21 | 5 | 3 | 4.9 | 10914 | |
20.36 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | M5 | 0.5 | 60 | OH2 | 24 | 5.5 | 3 | 5.6 | 10919 | |
16.14 € | 1 | 6 Arbeitstage | M5 | 0.8 | 60 | OH2 | 24 | 5.5 | 3 | 5.6 | 10917 | ||
20.36 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | M6 | 0.75 | 62 | OH2 | 29 | 6 | 3 | 7 | 10921 | |
16.54 € | 1 | 6 Arbeitstage | M6 | 1 | 62 | OH2 | 29 | 6 | 3 | 7 | 10920 | ||
20.73 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | M7 | 1 | 65 | OH2 | 33 | 6.2 | 3 | 7 | 10922 | |
24.23 € | 1 | 6 Arbeitstage | M8 | 1 | 70 | OH2 | 37 | 6.2 | 3 | 8.5 | 10924 | ||
32.14 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | M10 | 0.75 | 75 | OH2 | 41 | 7 | 3 | 10.5 | 10931 | |
29.14 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | M10 | 1 | 75 | OH2 | 41 | 7 | 3 | 10.5 | 10930 | |
35.15 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | M12 | 1 | 82 | OH2 | 48 | 8.5 | 3 | 12 | 10939 | |
20.88 € | 1 | 6 Arbeitstage | M8 | 1.25 | 70 | OH3 | 37 | 6.2 | 3 | 8.5 | 10923 | ||
24.83 € | 1 | 6 Arbeitstage | M10 | 1.5 | 75 | OH3 | 41 | 7 | 3 | 10.5 | 10926 | ||
24.83 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | M10 | 1.25 | 75 | OH3 | 41 | 7 | 3 | 10.5 | 10929 | |
31.84 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | M12 | 1.5 | 82 | OH3 | 48 | 8.5 | 3 | 12 | 10935 | |
31.84 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | M12 | 1.25 | 82 | OH3 | 48 | 8.5 | 3 | 12 | 10938 | |
31.74 € | 1 | 6 Arbeitstage | M12 | 1.75 | 82 | OH3 | 48 | 8.5 | 3 | 12 | 10932 | ||
44.76 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | M14 | 1.5 | 88 | OH3 | 48 | 10.5 | 3 | 14 | 10947 | |
44.76 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | M14 | 2 | 88 | OH3 | 48 | 10.5 | 3 | 14 | 10945 | |
57.18 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | M16 | 1.5 | 95 | OH3 | 52 | 12.5 | 3 | 14 | 10953 | |
57.51 € | 1 | 6 Arbeitstage | M16 | 2 | 95 | OH3 | 52 | 12.5 | 3 | 14 | 10951 |
Loading...
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Nominal
Pitch, Number of Threading(mm)
L(mm)
Accuracy
Length under neck(mm)
Shank diameter(mm)
Number of Grooves
Thread Length(mm)
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften