Spiralgewindebohrer, V-Beschichtungspulver Hochgeschwindigkeits-VP-SFT

Spiralgewindebohrer, V-Beschichtungspulver Hochgeschwindigkeits-VP-SFT
Optimal für die Bearbeitung von vorgehärteten Stahllegierungen von 35 bis 42 HRC.
Werkzeugmaterial: Pulvermetallschnellstahl
Gewindetyp: Metrisch
Lochtyp: Für Sacklöcher
Werkstoff: Allgemeiner Stahl / wärmebehandelter Stahl
Beschichtung: Oberflächenbehandlung für Stahl

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
VP-SFT-OH2-M3X0.5
VP-SFT-OH2-M4X0.7
VP-SFT-OH2-M5X0.8
VP-SFT-OH2-M6X1
VP-SFT-OH3-M8X1.25
VP-SFT-OH3-M10X1.5
VP-SFT-OH3-M10X1.25
VP-SFT-OH3-M12X1.5
VP-SFT-OH3-M12X1.25
VP-SFT-OH3-M12X1.75
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Nominal Pitch, Number of Threading
(mm)
L
(mm)
Accuracy Length under neck
(mm)
Shank diameter
(mm)
Thread Length
(mm)
Protrusion Tool No.

17.63 €

1 6 Arbeitstage M30.546OH21943.5-8319269

17.33 €

1 6 Arbeitstage M40.752OH22154.9Available8319283

17.66 €

1 6 Arbeitstage M50.860OH2245.55.6-8319290

18.26 €

1 6 Arbeitstage M6162OH22967Available8319297

23.17 €

1 6 Arbeitstage M81.2570OH3376.28.5-8319307

27.47 €

1 6 Arbeitstage M101.575OH341710.5Available8319317

27.13 €

1 6 Arbeitstage M101.2575OH341710.5-8319321

34.74 €

1 6 Arbeitstage M121.582OH3488.512-8319334

34.74 €

1 6 Arbeitstage M121.2582OH3488.512Available8319337

35.08 €

1 6 Arbeitstage M121.7582OH3488.512Available8319330

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Screw Types Meter Chamfer threads 2.5P Tool Material Type Pulverisierter HSS-Stahl
Work material Stahl mit hohem Kohlenstoffanteil (mit einem Anteil von mehr als 0,45 %) / Legierter Stahl (SCM) / Abgeschreckter und gehärteter Stahl (25 bis 35 HRC) / Abgeschreckter und gehärteter Stahl (35 bis 45 HRC) Tap Type Spiralgewindebohrer Hole type Für Blindloch
Coating Y/N Verfügbar Coating Type TiCN

Technischer Support