Spiralgewindebohrer, für Edelstahl, in tiefen Bohrungen SUS-DH-SFT

Spiralgewindebohrer, für Edelstahl, in tiefen Bohrungen SUS-DH-SFT
  • Sonderpreis
  • Mengenrabatt
Ideal zum Tieflochbohren von rostfreiem Stahl über 2D hinaus.
Arbeitsmaterial: Rostfreier Stahl / Kupfer / Harz
Beschichtung: Oberflächenbehandlung, Dampf-Oxid-Behandlung

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
SUS-DH-SFT-OH2-M2.5X0.45
SUS-DH-SFT-OH2-M2.6X0.45
SUS-DH-SFT-OH2-M6X1
SUS-DH-SFT-OH3-M10X1.5
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Nominal Pitch, Number of Threading
(mm)
L
(mm)
Accuracy Length under neck
(mm)
Shank diameter
(mm)
Thread Length
(mm)
Protrusion Tool No.

14.35 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

M2.50.4544OH2-314Available8301411

10.88 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage M2.60.4544OH2-314-8301416

11.65 €

6.29 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

M6162OH229610-8301434

16.26 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage M101.575OH341715-8301442

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Screw Types Meter Chamfer threads 2.5P Tool Material Type Vanadium high-speed steel
Work material Rostfreier Stahl (JIS rostfrei) / Kupfer (Cu) / Thermoplast (Vinylchlorid, Nylon etc.) Tap Type Spiralgewindebohrer Hole type Für Blindloch
Coating Y/N N/A Coating Type Ohne Beschichtung Surface Treatment Oxidizing

Technischer Support