• Hinweis auf planmäßige Wartung: Diese Seite wird auf Grund von Wartungsarbeiten in der Zeit von 3:00 21/4/2024 bis 0:00 (CET) 22/4/2024 nicht verfügbar sein. Wir entschuldigen uns vielmals für die Unannehmlichkeiten.

Spiralgewindebohrer, für Edelstahl, langer Schaft EX-LT-SUS-SFT

Spiralgewindebohrer, für Edelstahl, langer Schaft EX-LT-SUS-SFT
  • Mengenrabatt
Suitable for blind holes for stainless steel, heat resistant steel, nickel chromium manganese steel, etc. Well suited for materials such as carbon steel, alloy steel, etc.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
EX-LT-SUS-SFT-M3X0.5X100
EX-LT-SUS-SFT-M3X0.5X150
EX-LT-SUS-SFT-M4X0.7X100
EX-LT-SUS-SFT-M4X0.7X150
EX-LT-SUS-SFT-M5X0.8X100
EX-LT-SUS-SFT-M5X0.8X150
EX-LT-SUS-SFT-M6X1X100
EX-LT-SUS-SFT-M6X1X150
EX-LT-SUS-SFT-M8X1.25X100
EX-LT-SUS-SFT-M8X1.25X150
EX-LT-SUS-SFT-M10X1.5X100
EX-LT-SUS-SFT-M10X1.5X150
EX-LT-SUS-SFT-M10X1.25X100
EX-LT-SUS-SFT-M10X1.25X150
EX-LT-SUS-SFT-M12X1.5X150
EX-LT-SUS-SFT-M12X1.25X150
EX-LT-SUS-SFT-M12X1.75X150
EX-LT-SUS-SFT-M14X1.5X150
EX-LT-SUS-SFT-M14X2X150
EX-LT-SUS-SFT-M16X1.5X150
EX-LT-SUS-SFT-M16X2X150
EX-LT-SUS-SFT-M18X1.5X150
EX-LT-SUS-SFT-M18X2.5X150
EX-LT-SUS-SFT-M20X1.5X150
EX-LT-SUS-SFT-M20X2.5X150
EX-LT-SUS-SFT-M22X1.5X150
EX-LT-SUS-SFT-M22X2.5X150
EX-LT-SUS-SFT-M24X1.5X150
EX-LT-SUS-SFT-M24X3X150
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Nominal Pitch, Number of Threading
(mm)
L
(mm)
Accuracy Length under neck
(mm)
Shank diameter
(mm)
Number of Grooves Thread Length
(mm)
Protrusion Tool No.

20.86 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage M30.5100OH2194311-15901

35.75 €

1 6 Arbeitstage M30.5150OH2194311Available15903

18.72 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage M40.7100OH2215313-15905

33.74 €

1 6 Arbeitstage M40.7150OH2215313Available15907

16.42 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage M50.8100OH2245.5316-15909

26.13 €

1 6 Arbeitstage M50.8150OH2245.5316Available15911

14.52 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage M61100OH2296319-15913

24.23 €

1 6 Arbeitstage M61150OH2296319Available15915

17.52 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage M81.25100OH3376.2322-15918

29.48 €

1 6 Arbeitstage M81.25150OH3376.2322Available15920

21.53 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage M101.5100OH3417324-15927

34.08 €

1 6 Arbeitstage M101.5150OH3417324Available15929

21.53 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage M101.25100OH3417324-15932

33.74 €

1 6 Arbeitstage M101.25150OH3417324Available15934

42.46 €

1 6 Arbeitstage M121.5150OH3488.5329-15948

42.46 €

1 6 Arbeitstage M121.25150OH3488.5329-15953

42.46 €

1 6 Arbeitstage M121.75150OH3488.5329-15943

52.47 €

1 6 Arbeitstage M141.5150OH34810.5330-15964

52.47 €

1 6 Arbeitstage M142150OH34810.5330-15960

56.27 €

1 6 Arbeitstage M161.5150OH35212.5332-15971

56.27 €

1 6 Arbeitstage M162150OH35212.5332-15967

75.70 €

1 6 Arbeitstage M181.5150OH35514437-15977

75.70 €

1 6 Arbeitstage M182.5150OH35514437-15974

94.33 €

1 6 Arbeitstage M201.5150OH35815437-15983

94.33 €

1 6 Arbeitstage M202.5150OH35815437-15980

87.00 €

1 6 Arbeitstage M221.5150OH36317438-15989

87.00 €

1 6 Arbeitstage M222.5150OH46317438-15986

101.55 €

1 6 Arbeitstage M241.5150OH36619445-15995

101.55 €

1 6 Arbeitstage M243150OH46619445-15992

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Screw Types Meter Chamfer threads 2.5P Tool Material Type Vanadium high-speed steel
Work material Rostfreier Stahl (JIS rostfrei) / Kupfer (Cu) / Thermoplast (Vinylchlorid, Nylon etc.) Tap Type Spiralgewindebohrer Hole type Für Blindloch
Coating Y/N N/A Coating Type Ohne Beschichtung Surface Treatment Oxidizing

Technischer Support