Spiralgewindebohrer, Niedrige Spirale LW-SFT

Spiralgewindebohrer, Niedrige Spirale LW-SFT
  • Mengenrabatt
The low helical grooves discharge chips backward while cutting them finely to achieve stable screw tapping. Features excellent anti-chipping as well.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

LW-SFT-OH2-M6X1

Teilenummer
LW-SFT-OH2-M6X1
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

9.50 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Screw Types Meter Nominal M6 Pitch, Number of Threading(mm) 1
Chamfer threads 2.5P Tool Material Type Vanadium high-speed steel Work material Stahl mit mittelmäßigem Kohlenstoffanteil (Anteil zwischen 0,25 bis 0,45 %) / Stahl mit hohem Kohlenstoffanteil (mit einem Anteil von mehr als 0,45 %) / Legierter Stahl (SCM) / Gusseisen (FC) / Leitfähiges Gusseisen (FCD) / Messing (Bs) / Messing-Gusseisen (BsC) / Bronze (Pb) / Aluminiumgusslegierung (AC, ADC) / Zinkgusslegierung (ZDC) / Thermoplast (Vinylchlorid, Nylon etc.)
Tap Type Spiralgewindebohrer Hole type Für Blindloch Coating Y/N N/A
Coating Type Ohne Beschichtung L(mm) 62 Accuracy OH2
Length under neck(mm) 29 Shank diameter(mm) 6 Number of Grooves 2
Thread Length(mm) 10 Tool No. 8301024

Sie befinden sich auf der Seite für Spiralgewindebohrer, Niedrige Spirale LW-SFT, die Teilenummer ist LW-SFT-OH2-M6X1.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer LW-SFT-OH2-M6X1.

Technischer Support