Spiralgewindebohrer, Allgemeine Verwendung, oxidiert EX-H-SFT

Spiralgewindebohrer, Allgemeine Verwendung, oxidiert EX-H-SFT
  • Sonderpreis bis 30/11/2024
  • Mengenrabatt
Used for drilling blind holes. For carbon steel, steel alloy, and nonferrous metal, this is suitable for cutting materials where the metal waste forms a continuous coil.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
EX-H-SFT-OH2-M10X1
EX-H-SFT-OH2-M16X1.5
EX-H-SFT-OH3-M5X0.8
EX-H-SFT-OH3-M24X3
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Nominal Pitch, Number of Threading
(mm)
L
(mm)
Accuracy Length under neck
(mm)
Shank diameter
(mm)
Number of Grooves Thread Length
(mm)
Protrusion Tool No.

20.52 €

14.36 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

M10175OH2417324-18637

33.84 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage M161.595OH25212.5332-18657

8.78 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage M50.860OH3245.5316Available18621

93.73 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage M243120OH36619445-18679

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Screw Types Meter Chamfer threads 2.5P Tool Material Type Vanadium high-speed steel
Work material Stahl mit geringem Kohlenstoffanteil (Kohlenstofflegierung weniger als 0,25 %) / Stahl mit mittelmäßigem Kohlenstoffanteil (Anteil zwischen 0,25 bis 0,45 %) / Stahlguss (SC) Tap Type Spiralgewindebohrer Hole type Für Blindloch
Coating Y/N N/A Coating Type Ohne Beschichtung Surface Treatment Oxidizing

Technischer Support