Spiralgewindebohrer, für nichteisenhaltige Legierung, tiefe Bohrungen EX-B-DH-SFT

Spiralgewindebohrer, für nichteisenhaltige Legierung, tiefe Bohrungen EX-B-DH-SFT
  • Mengenrabatt
Suitable for cases where damage to the tap due to jamming of chips and galling of female threads are likely to occur in a blind hole.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
EX-B-DH-SFT-OH2-M8X1.25
EX-B-DH-SFT-OH2-M10X1.5
EX-B-DH-SFT-OH2-M16X1.5
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Nominal Pitch, Number of Threading
(mm)
L
(mm)
Length under neck
(mm)
Shank diameter
(mm)
Thread Length
(mm)
Protrusion Tool No.

11.71 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage M81.2570376.213Available19101

14.22 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage M101.57541715Available19121

34.24 €

1 6 Arbeitstage M161.5955212.520-19208

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Screw Types Meter Chamfer threads 2.5P Tool Material Type Vanadium high-speed steel
Work material Kupfer (Cu) / Messing (Bs) / Messing-Gusseisen (BsC) / Bronze (Pb) / Aluminium-Walzwerkstoff (AL) / Thermoplast (Vinylchlorid, Nylon etc.) Tap Type Spiralgewindebohrer Hole type Für Blindloch
Coating Y/N N/A Coating Type Ohne Beschichtung Accuracy OH2
Number of Grooves 3

Technischer Support