Handgewindebohrer TiN-Beschichtung TIN-HT (Teilenummern)

Handgewindebohrer TiN-Beschichtung TIN-HT
  • Mengenrabatt
Excellent cutting edge strength is suitable for high hardness materials where the chippings don't stay connected.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
TIN-HT-OH1-1.5P-M2X0.4
TIN-HT-OH1-1.5P-M2.3X0.4
TIN-HT-OH1-5P-M2X0.4
TIN-HT-OH1-5P-M2.3X0.4
TIN-HT-OH2-1.5P-M2.5X0.45
TIN-HT-OH2-1.5P-M2.6X0.45
TIN-HT-OH2-1.5P-M3X0.5
TIN-HT-OH2-1.5P-M3.5X0.6
TIN-HT-OH2-1.5P-M4X0.7
TIN-HT-OH2-1.5P-M5X0.8
TIN-HT-OH2-1.5P-M6X1
TIN-HT-OH2-1.5P-M8X1.25
TIN-HT-OH2-1.5P-M10X1.25
TIN-HT-OH2-1.5P-M12X1.25
TIN-HT-OH2-5P-M2.5X0.45
TIN-HT-OH2-5P-M2.6X0.45
TIN-HT-OH2-5P-M3X0.5
TIN-HT-OH2-5P-M3.5X0.6
TIN-HT-OH2-5P-M4X0.7
TIN-HT-OH2-5P-M5X0.8
TIN-HT-OH2-5P-M6X1
TIN-HT-OH2-5P-M8X1.25
TIN-HT-OH2-5P-M10X1.25
TIN-HT-OH2-5P-M12X1.25
TIN-HT-OH3-1.5P-M10X1.5
TIN-HT-OH3-1.5P-M12X1.5
TIN-HT-OH3-1.5P-M12X1.75
TIN-HT-OH3-1.5P-M14X1.5
TIN-HT-OH3-1.5P-M14X2
TIN-HT-OH3-1.5P-M16X1.5
TIN-HT-OH3-1.5P-M16X2
TIN-HT-OH3-1.5P-M18X1.5
TIN-HT-OH3-1.5P-M18X2.5
TIN-HT-OH3-1.5P-M20X1.5
TIN-HT-OH3-1.5P-M20X2.5
TIN-HT-OH3-1.5P-M22X1.5
TIN-HT-OH3-1.5P-M22X2.5
TIN-HT-OH3-1.5P-M24X1.5
TIN-HT-OH3-1.5P-M24X3
TIN-HT-OH3-5P-M10X1.5
TIN-HT-OH3-5P-M12X1.5
TIN-HT-OH3-5P-M12X1.75
TIN-HT-OH3-5P-M14X1.5
TIN-HT-OH3-5P-M14X2
TIN-HT-OH3-5P-M16X1.5
TIN-HT-OH3-5P-M16X2
TIN-HT-OH3-5P-M18X1.5
TIN-HT-OH3-5P-M18X2.5
TIN-HT-OH3-5P-M20X1.5
TIN-HT-OH3-5P-M20X2.5
TIN-HT-OH3-5P-M22X1.5
TIN-HT-OH3-5P-M22X2.5
TIN-HT-OH3-5P-M24X1.5
TIN-HT-OH3-5P-M24X3
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Nominal Pitch, Number of Threading
(mm)
Chamfer threads L
(mm)
Accuracy Length under neck
(mm)
Shank diameter
(mm)
Number of Grooves Thread Length
(mm)
Protrusion Tool No.

20.86 €

1 8 Arbeitstage M20.41.5P40OH1-3312Available14701

19.62 €

1 Verfügbar 8 Arbeitstage M2.30.41.5P42OH1-3313Available14703

20.86 €

1 Verfügbar 8 Arbeitstage M20.45P40OH1-3312Available14700

19.62 €

1 Verfügbar 8 Arbeitstage M2.30.45P42OH1-3313Available14702

18.86 €

1 Verfügbar 8 Arbeitstage M2.50.451.5P44OH2-3314Available14705

17.52 €

1 Verfügbar 8 Arbeitstage M2.60.451.5P44OH2-3314Available14707

16.76 €

1 Verfügbar 8 Arbeitstage M30.51.5P46OH2194311Available14709

16.62 €

1 Verfügbar 8 Arbeitstage M3.50.61.5P48OH2204313Available14775

16.26 €

1 Verfügbar 8 Arbeitstage M40.71.5P52OH2215313Available14711

16.46 €

1 Verfügbar 8 Arbeitstage M50.81.5P60OH2245.5316Available14713

16.86 €

1 Verfügbar 8 Arbeitstage M611.5P62OH2296319Available14715

20.76 €

1 Verfügbar 8 Arbeitstage M81.251.5P70OH2376.2422-14719

24.03 €

1 8 Arbeitstage M101.251.5P75OH2417424-14725

30.84 €

1 8 Arbeitstage M121.251.5P82OH2488.5429-14733

21.31 €

1 Verfügbar 8 Arbeitstage M2.50.455P44OH2-3314Available14704

17.52 €

1 Verfügbar 8 Arbeitstage M2.60.455P44OH2-3314Available14706

16.54 €

1 Verfügbar 8 Arbeitstage M30.55P46OH2194311Available14708

16.62 €

1 Verfügbar 8 Arbeitstage M3.50.65P48OH2204313Available14774

16.26 €

1 Verfügbar 8 Arbeitstage M40.75P52OH2215313Available14710

16.46 €

1 8 Arbeitstage M50.85P60OH2245.5316Available14712

16.64 €

1 Verfügbar 8 Arbeitstage M615P62OH2296319Available14714

20.76 €

1 Verfügbar 8 Arbeitstage M81.255P70OH2376.2422-14718

24.03 €

1 8 Arbeitstage M101.255P75OH2417424-14724

30.84 €

1 8 Arbeitstage M121.255P82OH2488.5429-14732

24.37 €

1 8 Arbeitstage M101.51.5P75OH3417424-14723

30.84 €

1 8 Arbeitstage M121.51.5P82OH3488.5429-14731

30.84 €

1 8 Arbeitstage M121.751.5P82OH3488.5429-14729

40.85 €

1 8 Arbeitstage M141.51.5P88OH34810.5430-14739

40.85 €

1 8 Arbeitstage M1421.5P88OH34810.5430-14737

52.37 €

1 8 Arbeitstage M161.51.5P95OH35212.5432-14745

52.37 €

1 8 Arbeitstage M1621.5P95OH35212.5432-14743

67.89 €

1 8 Arbeitstage M181.51.5P100OH35514437-14751

67.89 €

1 8 Arbeitstage M182.51.5P100OH35514437-14749

83.51 €

1 8 Arbeitstage M201.51.5P105OH35815437-14757

83.51 €

1 8 Arbeitstage M202.51.5P105OH35815437-14755

94.25 €

1 8 Arbeitstage M221.51.5P115OH36317438-14763

94.25 €

1 8 Arbeitstage M222.51.5P115OH36317438-14761

117.54 €

1 8 Arbeitstage M241.51.5P120OH36619445-14769

117.54 €

1 8 Arbeitstage M2431.5P120OH36619445-14767

24.37 €

1 8 Arbeitstage M101.55P75OH3417424-14722

30.84 €

1 8 Arbeitstage M121.55P82OH3488.5429-14730

31.18 €

1 8 Arbeitstage M121.755P82OH3488.5429-14728

40.85 €

1 8 Arbeitstage M141.55P88OH34810.5430-14738

40.85 €

1 8 Arbeitstage M1425P88OH34810.5430-14736

52.37 €

1 8 Arbeitstage M161.55P95OH35212.5432-14744

52.37 €

1 8 Arbeitstage M1625P95OH35212.5432-14742

67.89 €

1 8 Arbeitstage M181.55P100OH35514437-14750

67.89 €

1 8 Arbeitstage M182.55P100OH35514437-14748

83.51 €

1 8 Arbeitstage M201.55P105OH35815437-14756

83.51 €

1 8 Arbeitstage M202.55P105OH35815437-14754

94.25 €

1 8 Arbeitstage M221.55P115OH36317438-14762

94.25 €

1 8 Arbeitstage M222.55P115OH36317438-14760

117.54 €

1 8 Arbeitstage M241.55P120OH36619445-14768

117.54 €

1 8 Arbeitstage M2435P120OH36619445-14766

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Screw Types Meter Tool Material Type Vanadium high-speed steel Work material Stahl mit geringem Kohlenstoffanteil (Kohlenstofflegierung weniger als 0,25 %) / Stahl mit mittelmäßigem Kohlenstoffanteil (Anteil zwischen 0,25 bis 0,45 %) / Stahl mit hohem Kohlenstoffanteil (mit einem Anteil von mehr als 0,45 %) / Legierter Stahl (SCM) / Abgeschreckter und gehärteter Stahl (25 bis 35 HRC) / Abgeschreckter und gehärteter Stahl (35 bis 45 HRC) / Werkzeugstahl (vor SKD-Härtung) / Stahlguss (SC) / Messing (Bs) / Messing-Gusseisen (BsC) / Bronze (Pb) / Aluminium-Walzwerkstoff (AL) / Aluminiumgusslegierung (AC, ADC) / Magnesiumlegierung (MC) / Zinkgusslegierung (ZDC)
Tap Type Handgewindebohrer Hole type Für Durchgangsbohrung / Für Blindloch Coating Y/N Verfügbar
Coating Type TiN

Technischer Support