Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
EX-LT-1.5P-M8X1.25X150 |
EX-LT-1.5P-M10X1X100 |
EX-LT-1.5P-M12X1.25X150 |
EX-LT-5P-3/8-16UNCX150 |
EX-LT-5P-M6X0.75X100 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Screw Types | Nominal | Pitch, Number of Threading (mm) | Chamfer threads | L (mm) | Length under neck (mm) | Shank diameter (mm) | Number of Grooves | Thread Length (mm) | Protrusion | Tool No. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
29.36 € 17.32 € | 1 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | Meter | M8 | 1.25 | 1.5P | 150 | 37 | 6.2 | 4 | 22 | - | 11063 | |
28.71 € 17.80 € | 1 |
Versand am selben Tag
Auf Lager | Meter | M10 | 1 | 1.5P | 100 | 41 | 7 | 4 | 24 | - | 11089 | ||
36.69 € | 1 | 6 Arbeitstage | Meter | M12 | 1.25 | 1.5P | 150 | 48 | 8.5 | 4 | 29 | - | 11123 | ||
31.54 € | 1 | 6 Arbeitstage | Unified | 3/8UN | 16 | 5P | 150 | 41 | 7 | 4 | 24 | - | 11959 | ||
17.31 € 11.08 € | 1 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | Meter | M6 | 0.75 | 5P | 100 | 29 | 6 | 3 | 19 | Available | 11054 |
Loading...
Konfigurieren
Lagerbestand
Basiseigenschaften
Screw Types
Nominal
Pitch, Number of Threading(mm)
Chamfer threads
L(mm)
Length under neck(mm)
Shank diameter(mm)
Number of Grooves
Thread Length(mm)
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften