• Hinweis auf planmäßige Wartung: Diese Seite wird auf Grund von Wartungsarbeiten in der Zeit von 3:00 21/4/2024 bis 0:00 (CET) 22/4/2024 nicht verfügbar sein. Wir entschuldigen uns vielmals für die Unannehmlichkeiten.

Handgewindebohrer Serie Hartmetall Gewindebohrer langer Schaft LT-OTT

Handgewindebohrer Serie Hartmetall Gewindebohrer langer Schaft LT-OTT
Ideal for tapping large amounts of ordinary cast iron, high-rigidity cast iron, thermosetting resin, brass cast iron, etc., using a high-precision automatic machine.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
LT-OTT-1.5P-OH3-M3X0.5
LT-OTT-1.5P-OH3-M4X0.7
LT-OTT-1.5P-OH3-M5X0.8
LT-OTT-1.5P-OH3-M6X1
LT-OTT-1.5P-OH3-M8X1
LT-OTT-1.5P-OH3-M10X1
LT-OTT-1.5P-OH3-M12X1
LT-OTT-1.5P-OH4-M8X1.25
LT-OTT-1.5P-OH4-M10X1.5
LT-OTT-1.5P-OH4-M10X1.25
LT-OTT-1.5P-OH4-M12X1.5
LT-OTT-1.5P-OH4-M12X1.25
LT-OTT-1.5P-OH4-M12X1.75
LT-OTT-1.5P-OH4-M14X1.5
LT-OTT-1.5P-OH4-M14X2
LT-OTT-1.5P-OH4-M16X1.5
LT-OTT-1.5P-OH4-M18X1.5
LT-OTT-1.5P-OH4-M20X1.5
LT-OTT-1.5P-OH5-M16X2
LT-OTT-1.5P-OH5-M18X2.5
LT-OTT-1.5P-OH5-M20X2.5
LT-OTT-3P-OH3-M3X0.5
LT-OTT-3P-OH3-M4X0.7
LT-OTT-3P-OH3-M5X0.8
LT-OTT-3P-OH3-M6X1
LT-OTT-3P-OH3-M8X1
LT-OTT-3P-OH3-M10X1
LT-OTT-3P-OH3-M12X1
LT-OTT-3P-OH4-M8X1.25
LT-OTT-3P-OH4-M10X1.5
LT-OTT-3P-OH4-M10X1.25
LT-OTT-3P-OH4-M12X1.5
LT-OTT-3P-OH4-M12X1.25
LT-OTT-3P-OH4-M12X1.75
LT-OTT-3P-OH4-M14X1.5
LT-OTT-3P-OH4-M14X2
LT-OTT-3P-OH4-M16X1.5
LT-OTT-3P-OH4-M18X1.5
LT-OTT-3P-OH4-M20X1.5
LT-OTT-3P-OH5-M16X2
LT-OTT-3P-OH5-M18X2.5
LT-OTT-3P-OH5-M20X2.5
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Nominal Pitch, Number of Threading
(mm)
Chamfer threads L
(mm)
Accuracy Shank diameter
(mm)
Number of Grooves Thread Length
(mm)
Protrusion Tool No.

88.83 €

1 6 Arbeitstage M30.51.5P100OH34318-22917

92.62 €

1 6 Arbeitstage M40.71.5P100OH35320-22921

95.88 €

1 6 Arbeitstage M50.81.5P100OH35.5322-22925

102.92 €

1 6 Arbeitstage M611.5P100OH36324-22929

127.29 €

1 6 Arbeitstage M811.5P150OH36.2422Available22937

153.83 €

1 6 Arbeitstage M1011.5P150OH37424-22949

182.00 €

1 6 Arbeitstage M1211.5P150OH38.5429Available22965

127.29 €

1 6 Arbeitstage M81.251.5P150OH46.2422Available22933

153.83 €

1 6 Arbeitstage M101.51.5P150OH47424-22941

153.83 €

1 6 Arbeitstage M101.251.5P150OH47424-22945

182.00 €

1 6 Arbeitstage M121.51.5P150OH48.5429Available22957

182.00 €

1 6 Arbeitstage M121.251.5P150OH48.5429Available22961

182.00 €

1 6 Arbeitstage M121.751.5P150OH48.5429-22953

180.92 €

1 6 Arbeitstage M141.51.5P150OH410.5422Available22973

180.92 €

1 6 Arbeitstage M1421.5P150OH410.5429Available22969

213.96 €

1 6 Arbeitstage M161.51.5P150OH412.5429-22981

251.88 €

1 6 Arbeitstage M181.51.5P150OH414429-22989

289.79 €

1 6 Arbeitstage M201.51.5P150OH415429-22997

213.96 €

1 6 Arbeitstage M1621.5P150OH512.5429-22977

251.88 €

1 6 Arbeitstage M182.51.5P150OH514435-22985

289.79 €

1 6 Arbeitstage M202.51.5P150OH515435-22993

88.83 €

1 6 Arbeitstage M30.53P100OH34318-22916

92.62 €

1 6 Arbeitstage M40.73P100OH35320-22920

95.88 €

1 6 Arbeitstage M50.83P100OH35.5322-22924

102.92 €

1 6 Arbeitstage M613P100OH36324-22928

127.29 €

1 6 Arbeitstage M813P150OH36.2422Available22936

153.83 €

1 6 Arbeitstage M1013P150OH37424-22948

182.00 €

1 6 Arbeitstage M1213P150OH38.5429Available22964

127.29 €

1 6 Arbeitstage M81.253P150OH46.2422-22932

153.83 €

1 6 Arbeitstage M101.53P150OH47424-22940

153.83 €

1 6 Arbeitstage M101.253P150OH47424-22944

182.00 €

1 6 Arbeitstage M121.53P150OH48.5429-22956

182.00 €

1 6 Arbeitstage M121.253P150OH48.5429Available22960

182.00 €

1 6 Arbeitstage M121.753P150OH48.5429-22952

180.92 €

1 6 Arbeitstage M141.53P150OH410.5422Available22972

180.92 €

1 6 Arbeitstage M1423P150OH410.5429Available22968

213.96 €

1 6 Arbeitstage M161.53P150OH412.5429-22980

251.88 €

1 6 Arbeitstage M181.53P150OH414429-22988

289.79 €

1 6 Arbeitstage M201.53P150OH415429-22996

213.96 €

1 6 Arbeitstage M1623P150OH512.5429Available22976

251.88 €

1 6 Arbeitstage M182.53P150OH514435-22984

289.79 €

1 6 Arbeitstage M202.53P150OH515435-22992

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Screw Types Meter Tool Material Type Carbid Work material Gusseisen (FC) / Leitfähiges Gusseisen (FCD) / Messing (Bs) / Messing-Gusseisen (BsC) / Bronze (Pb) / Aluminiumgusslegierung (AC, ADC) / Magnesiumlegierung (MC) / Zinkgusslegierung (ZDC) / Duroplast (Bakelit, Phenol etc.)
Tap Type Handgewindebohrer Hole type Für Durchgangsbohrung / Für Blindloch Coating Y/N N/A
Coating Type Ohne Beschichtung

Technischer Support