Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Nominal | Pitch, Number of Threading (mm) | Coating Type | L (mm) | Accuracy | Length under neck (mm) | Shank diameter (mm) | Number of Grooves | Thread Length (mm) | Protrusion | Coating Details | Tool No. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
85.51 € | 1 | 6 Arbeitstage | M2 | 0.4 | Sonstige | 40 | OH3 | - | 3 | 3 | 12 | Available | V coated | 8330029 | ||
91.22 € | 1 | 6 Arbeitstage | M2.3 | 0.4 | Sonstige | 42 | OH3 | - | 3 | 4 | 13 | Available | V coated | 8330039 | ||
90.22 € | 1 | 6 Arbeitstage | M2.5 | 0.45 | Sonstige | 44 | OH3 | - | 3 | 4 | 14 | Available | V coated | 8330045 | ||
83.15 € | 1 | 6 Arbeitstage | M2.6 | 0.45 | Sonstige | 44 | OH3 | - | 3 | 4 | 14 | Available | V coated | 8330049 | ||
83.75 € | 1 | 6 Arbeitstage | M3 | 0.5 | TiCN | 46 | OH3 | 19 | 4 | 4 | 11 | Available | - | 8330055 | ||
84.71 € | 1 | 6 Arbeitstage | M4 | 0.7 | TiCN | 52 | OH3 | 21 | 5 | 4 | 13 | Available | - | 8330061 | ||
88.17 € | 1 | 6 Arbeitstage | M5 | 0.8 | TiCN | 60 | OH3 | 24 | 5.5 | 4 | 16 | Available | - | 8330067 | ||
102.71 € | 1 | 6 Arbeitstage | M6 | 1 | TiCN | 62 | OH3 | 29 | 6 | 5 | 19 | - | - | 8330073 | ||
89.92 € | 1 | 6 Arbeitstage | M8 | 1 | TiCN | 70 | OH3 | - | 6.2 | 5 | 22 | - | - | 8330087 | ||
89.92 € | 1 | 6 Arbeitstage | M8 | 1.25 | TiCN | 70 | OH3 | - | 6.2 | 5 | 22 | - | - | 8330085 | ||
121.33 € | 1 | 6 Arbeitstage | M10 | 1 | TiCN | 75 | OH3 | - | 7 | 5 | 24 | - | - | 8330101 | ||
121.33 € | 1 | 6 Arbeitstage | M10 | 1.5 | TiCN | 75 | OH3 | - | 7 | 5 | 24 | - | - | 8330097 | ||
121.33 € | 1 | 6 Arbeitstage | M10 | 1.25 | TiCN | 75 | OH3 | - | 7 | 5 | 24 | - | - | 8330099 | ||
156.54 € | 1 | 6 Arbeitstage | M12 | 1 | TiCN | 82 | OH3 | - | 8.5 | 5 | 29 | - | - | 8330121 | ||
156.54 € | 1 | 6 Arbeitstage | M12 | 1.5 | TiCN | 82 | OH3 | - | 8.5 | 5 | 29 | - | - | 8330117 | ||
156.54 € | 1 | 6 Arbeitstage | M12 | 1.75 | TiCN | 82 | OH3 | - | 8.5 | 5 | 29 | - | - | 8330115 | ||
241.04 € | 1 | 6 Arbeitstage | M14 | 1.5 | Sonstige | 88 | OH3 | - | 10.5 | 6 | 30 | - | V coated | 8330125 | ||
289.79 € | 1 | 6 Arbeitstage | M16 | 1.5 | Sonstige | 95 | OH3 | - | 12.5 | 6 | 32 | - | V coated | 8330133 | ||
156.54 € | 1 | 6 Arbeitstage | M12 | 1.25 | TiCN | 82 | OH4 | - | 8.5 | 5 | 29 | - | - | 8330119 | ||
241.04 € | 1 | 6 Arbeitstage | M14 | 2 | Sonstige | 88 | OH4 | - | 10.5 | 4 | 30 | - | V coated | 8330123 | ||
289.79 € | 1 | 6 Arbeitstage | M16 | 2 | Sonstige | 95 | OH4 | - | 12.5 | 6 | 32 | - | V coated | 8330131 | ||
349.38 € | 1 | 6 Arbeitstage | M18 | 1.5 | Sonstige | 100 | OH4 | - | 14 | 6 | 37 | - | V coated | 8330141 | ||
349.38 € | 1 | 6 Arbeitstage | M18 | 2.5 | Sonstige | 100 | OH4 | - | 14 | 6 | 37 | - | V coated | 8330139 | ||
405.71 € | 1 | 6 Arbeitstage | M20 | 1.5 | Sonstige | 105 | OH4 | - | 15 | 6 | 37 | - | V coated | 8330149 | ||
405.71 € | 1 | 6 Arbeitstage | M20 | 2.5 | Sonstige | 105 | OH4 | - | 15 | 6 | 37 | - | V coated | 8330147 |
Loading...
Screw Types | Meter | Chamfer threads | 3P | Tool Material Type | Carbid |
---|---|---|---|---|---|
Work material | Stahl mit hoher Härte (50–60 HRC) | Tap Type | Handgewindebohrer | Hole type | Für Durchgangsbohrung / Für Blindloch |
Coating Y/N | Verfügbar |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Nominal
Pitch, Number of Threading(mm)
Coating Type
L(mm)
Accuracy
Length under neck(mm)
Shank diameter(mm)
Number of Grooves
Thread Length(mm)
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften