Planet Fräser-Serie MC – Planet Fräser PNGT

Planet Fräser-Serie MC – Planet Fräser PNGT
If the pitch is the same, it can process threads with different nominals. Additionally, both right-handed and left-handed screws can be machined.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
PNGT-10X16XG19-INT
PNGT-10X16XRC19-80X16X10
PNGT-10X16XRP19-INT
PNGT-10X25XP1-INT
PNGT-10X25XP1.5-INT
PNGT-12X20XG14-INT
PNGT-12X20XRC14-95X20X12
PNGT-12X20XRP14-INT
PNGT-12X30XP1-INT
PNGT-12X30XP1.5-INT
PNGT-12X30XP2-INT
PNGT-16X25XG14-INT
PNGT-16X25XRC14-110X25X16
PNGT-16X25XRP14-INT
PNGT-16X40XP1-INT
PNGT-16X40XP1.5-INT
PNGT-16X40XP2-INT
PNGT-16X40XP2.5-INT
PNGT-16X40XP3-INT
PNGT-20X32XG11-INT
PNGT-20X32XRC11-125X32X20
PNGT-20X32XRP11-INT
PNGT-20X50XP1-INT
PNGT-20X50XP1.5-INT
PNGT-20X50XP2-INT
PNGT-20X50XP3-INT
PNGT-20X50XP3.5-INT
PNGT-25X65XP1-INT
PNGT-25X65XP1.5-INT
PNGT-25X65XP2-INT
PNGT-25X65XP3-INT
PNGT-32X50XG11-INT
PNGT-32X50XRC11-175X50X25
PNGT-32X50XRP11-INT
PNGT-32X80XP1.5-INT
PNGT-32X80XP2-INT
PNGT-32X80XP3-INT
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Screw Types Pitch, Number of Threading
(mm)
L
(mm)
Outer Diameter
(mm)
Blade Length
(mm)
Length under neck
(mm)
Shank diameter
(mm)
Number of Grooves Minimum Machining Diameter
(mm)
Applicable Size Protrusion Tool No.

205.83 €

1 6 Arbeitstage Parallele für Rohre1980101623104-3/8Available8306131

243.75 €

1 6 Arbeitstage Rohrkegel1980101623104-3/8-8306111

205.83 €

1 6 Arbeitstage Parallele für Rohre1980101623104-3/8-8306121

232.38 €

1 6 Arbeitstage Meter19010253210414--8306012

211.79 €

1 6 Arbeitstage Meter1.59010253210414--8306013

218.83 €

1 6 Arbeitstage Parallele für Rohre14951220-124-1/2〜7/8Available8306134

260.00 €

1 6 Arbeitstage Rohrkegel1495122028124-1/2・3/4-8306114

218.83 €

1 6 Arbeitstage Parallele für Rohre14951220-124-1/2〜7/8-8306124

245.38 €

1 6 Arbeitstage Meter110512303812416--8306022

227.50 €

1 6 Arbeitstage Meter1.510512303812416--8306023

227.50 €

1 6 Arbeitstage Meter210512303812416--8306024

239.96 €

1 6 Arbeitstage Parallele für Rohre14110162535164-3/4〜7/8Available8306135

283.83 €

1 6 Arbeitstage Rohrkegel14110162535164-3/4-8306115

239.96 €

1 6 Arbeitstage Parallele für Rohre14110162535164-3/4〜7/8-8306125

281.12 €

1 6 Arbeitstage Meter112516405016420--8306032

257.83 €

1 6 Arbeitstage Meter1.512516405016420--8306033

257.83 €

1 6 Arbeitstage Meter212516405016420--8306034

257.83 €

1 6 Arbeitstage Meter2.512516405016420--8306035

257.83 €

1 6 Arbeitstage Meter312516405016420--8306036

261.08 €

1 6 Arbeitstage Parallele für Rohre11125203242.5205-1〜3-1/2Available8306138

308.21 €

1 6 Arbeitstage Rohrkegel11125203242.5205-1・1-1/4・1-1/2・2-8306118

261.08 €

1 6 Arbeitstage Parallele für Rohre11125203242.5205-1〜3-1/2Available8306128

314.17 €

1 6 Arbeitstage Meter114520506020527--8306042

287.08 €

1 6 Arbeitstage Meter1.514520506020527--8306043

287.08 €

1 6 Arbeitstage Meter214520506020527--8306044

287.08 €

1 6 Arbeitstage Meter314520506020527--8306046

287.08 €

1 6 Arbeitstage Meter3.514520506020527--8306047

366.71 €

1 6 Arbeitstage Meter11652565-20634--8306052

337.46 €

1 6 Arbeitstage Meter1.51652565-20634--8306053

337.46 €

1 6 Arbeitstage Meter21652565-20634--8306054

337.46 €

1 6 Arbeitstage Meter31652565-20634--8306056

341.79 €

1 6 Arbeitstage Parallele für Rohre111753250-256-1-1/2〜6Available8306139

400.83 €

1 6 Arbeitstage Rohrkegel111753250-256-1-1/2・2〜6-8306119

341.79 €

1 6 Arbeitstage Parallele für Rohre111753250-256-1-1/2〜6Available8306129

396.50 €

1 6 Arbeitstage Meter1.52103280-25642--8306063

396.50 €

1 6 Arbeitstage Meter22103280-25642--8306064

396.50 €

1 6 Arbeitstage Meter32103280-25642--8306066

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Tool Material Type Kobalt HSS Work material Stahl mit geringem Kohlenstoffanteil (Kohlenstofflegierung weniger als 0,25 %) / Stahl mit mittelmäßigem Kohlenstoffanteil (Anteil zwischen 0,25 bis 0,45 %) / Stahl mit hohem Kohlenstoffanteil (mit einem Anteil von mehr als 0,45 %) / Legierter Stahl (SCM) / Rostfreier Stahl (JIS rostfrei) / Abgeschreckter und gehärteter Stahl (25 bis 35 HRC) / Abgeschreckter und gehärteter Stahl (35 bis 45 HRC) / Stahlguss (SC) / Gusseisen (FC) / Leitfähiges Gusseisen (FCD) / Kupfer (Cu) / Messing (Bs) / Messing-Gusseisen (BsC) / Bronze (Pb) / Aluminium-Walzwerkstoff (AL) / Aluminiumgusslegierung (AC, ADC) / Magnesiumlegierung (MC) / Zinkgusslegierung (ZDC) / Duroplast (Bakelit, Phenol etc.) / Thermoplast (Vinylchlorid, Nylon etc.) Tap Type Gewindeschneider
Hole type Für Durchgangsbohrung / Für Blindloch Coating Y/N Verfügbar Coating Type TiN

Technischer Support