Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Pitch, Number of Threading (mm) | L (mm) | Outer Diameter (mm) | Blade Length (mm) | Length under neck (mm) | Shank diameter (mm) | Number of Grooves | Minimum Machining Diameter (mm) | Outline drawing | Tool No. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
207.20 € | 1 | 6 Arbeitstage | 0.75 | 60 | 4.5 | 12.8 | 15 | 6 | 4 | 6 | 1 | 8304700 | ||
207.20 € | 1 | 6 Arbeitstage | 1 | 60 | 4.5 | 13 | 15 | 6 | 4 | 6 | 1 | 8304701 | ||
165.90 € | 1 | 6 Arbeitstage | 0.5 | 65 | 6 | 16.5 | - | 6 | 4 | 8 | 2 | 8304710 | ||
165.90 € | 1 | 6 Arbeitstage | 1 | 65 | 6 | 17 | - | 6 | 4 | 8 | 2 | 8304711 | ||
165.90 € | 1 | 6 Arbeitstage | 1.25 | 65 | 6 | 17.5 | - | 6 | 4 | 8 | 2 | 8304712 | ||
199.80 € | 1 | 6 Arbeitstage | 1 | 70 | 7.5 | 21 | 26 | 8 | 4 | 10 | 1 | 8304721 | ||
199.80 € | 1 | 6 Arbeitstage | 1.5 | 70 | 7.5 | 22.5 | 26 | 8 | 4 | 10 | 1 | 8304723 | ||
260.10 € | 1 | 6 Arbeitstage | 1.5 | 85 | 9.5 | 25.5 | 28 | 10 | 5 | 12 | 1 | 8304733 | ||
260.10 € | 1 | 6 Arbeitstage | 1.25 | 85 | 9.5 | 26.3 | 28 | 10 | 5 | 12 | 1 | 8304732 | ||
260.10 € | 1 | 6 Arbeitstage | 1.75 | 85 | 9.5 | 26.3 | 28 | 10 | 5 | 12 | 1 | 8304734 | ||
271.40 € | 1 | 6 Arbeitstage | 0.5 | 85 | 10 | 28.5 | - | 10 | 5 | 14 | 2 | 8304740 | ||
271.40 € | 1 | 6 Arbeitstage | 0.75 | 85 | 10 | 29.3 | - | 10 | 5 | 14 | 2 | 8304741 | ||
271.40 € | 1 | 6 Arbeitstage | 1 | 85 | 10 | 29 | - | 10 | 5 | 14 | 2 | 8304742 | ||
271.40 € | 1 | 6 Arbeitstage | 1.5 | 85 | 10 | 30 | - | 10 | 5 | 14 | 2 | 8304743 | ||
271.40 € | 1 | 6 Arbeitstage | 2 | 85 | 10 | 30 | - | 10 | 5 | 14 | 2 | 8304744 | ||
392.10 € | 1 | 6 Arbeitstage | 1 | 95 | 12 | 33 | - | 12 | 5 | 16 | 2 | 8304752 | ||
392.10 € | 1 | 6 Arbeitstage | 1.5 | 95 | 12 | 34.5 | - | 12 | 5 | 16 | 2 | 8304753 | ||
392.10 € | 1 | 6 Arbeitstage | 2 | 95 | 12 | 34 | - | 12 | 5 | 16 | 2 | 8304754 | ||
654.70 € | 1 | 6 Arbeitstage | 1.5 | 105 | 16 | 42 | - | 16 | 5 | 20 | 2 | 8304773 | ||
654.70 € | 1 | 6 Arbeitstage | 2.5 | 105 | 16 | 42.5 | - | 16 | 5 | 20 | 2 | 8304775 | ||
859.40 € | 1 | 6 Arbeitstage | 1.5 | 120 | 20 | 49.5 | - | 20 | 6 | 24 | 2 | 8304783 | ||
859.40 € | 1 | 6 Arbeitstage | 2 | 120 | 20 | 50 | - | 20 | 6 | 24 | 2 | 8304784 | ||
859.40 € | 1 | 6 Arbeitstage | 3 | 120 | 20 | 51 | - | 20 | 6 | 24 | 2 | 8304786 |
Loading...
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Pitch, Number of Threading(mm)
L(mm)
Outer Diameter(mm)
Blade Length(mm)
Length under neck(mm)
Shank diameter(mm)
Number of Grooves
Minimum Machining Diameter(mm)
Outline drawing
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften