Punkthahn-Serie Hochgeschwindigkeits-Synchro-Hahn langer Schaft HS-LT-RFT (Teilenummern)

Punkthahn-Serie Hochgeschwindigkeits-Synchro-Hahn langer Schaft HS-LT-RFT
Exclusively for machines with a full-lead feed mechanism, it is capable of high-speed, high-precision through-hole tapping.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
HS-LT-RFT-M3X0.5-100
HS-LT-RFT-M3X0.5-120
HS-LT-RFT-M4X0.7-100
HS-LT-RFT-M4X0.7-150
HS-LT-RFT-M5X0.8-100
HS-LT-RFT-M5X0.8-150
HS-LT-RFT-M6X1-100
HS-LT-RFT-M6X1-150
HS-LT-RFT-M8X1.25-100
HS-LT-RFT-M8X1.25-150
HS-LT-RFT-M10X1.5-100
HS-LT-RFT-M10X1.5-150
HS-LT-RFT-M10X1.25-100
HS-LT-RFT-M10X1.25-150
HS-LT-RFT-M12X1.5-100
HS-LT-RFT-M12X1.5-150
HS-LT-RFT-M12X1.25-100
HS-LT-RFT-M12X1.25-150
HS-LT-RFT-M12X1.75-100
HS-LT-RFT-M12X1.75-150
HS-LT-RFT-M14X1.5-150
HS-LT-RFT-M14X2-150
HS-LT-RFT-M16X1.5-150
HS-LT-RFT-M16X2-150
HS-LT-RFT-M18X1.5-150
HS-LT-RFT-M18X2.5-150
HS-LT-RFT-M20X1.5-150
HS-LT-RFT-M20X2.5-150
HS-LT-RFT-M22X1.5-150
HS-LT-RFT-M22X2.5-150
HS-LT-RFT-M24X1.5-150
HS-LT-RFT-M24X3-150
HS-LT-RFT-M27X3-200
HS-LT-RFT-M30X3.5-200
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Nominal Pitch, Number of Threading
(mm)
L
(mm)
Accuracy Length under neck
(mm)
Shank diameter
(mm)
Number of Grooves Thread Length
(mm)
Protrusion Tool No.

35.15 €

1 6 Arbeitstage M30.5100OH3194311Available8304010

36.35 €

1 6 Arbeitstage M30.5120OH3194311Available8304011

32.64 €

1 6 Arbeitstage M40.7100OH3216313Available8304013

57.68 €

1 6 Arbeitstage M40.7150OH3216313Available8304015

29.84 €

1 6 Arbeitstage M50.8100OH3246316-8304016

47.86 €

1 6 Arbeitstage M50.8150OH3246316-8304018

27.13 €

1 6 Arbeitstage M61100OH3296319-8304019

45.46 €

1 6 Arbeitstage M61150OH3296319-8304021

32.64 €

1 6 Arbeitstage M81.25100OH4378322-8304023

53.87 €

1 6 Arbeitstage M81.25150OH4378322-8304025

39.15 €

1 6 Arbeitstage M101.5100OH4418324-8304030

60.88 €

1 6 Arbeitstage M101.5150OH4418324-8304032

39.15 €

1 6 Arbeitstage M101.25100OH4418324-8304034

60.88 €

1 6 Arbeitstage M101.25150OH4418324-8304036

48.36 €

1 6 Arbeitstage M121.5100OH44810329-8304045

74.50 €

1 6 Arbeitstage M121.5150OH44810329-8304047

48.36 €

1 6 Arbeitstage M121.25100OH44810329-8304049

74.50 €

1 6 Arbeitstage M121.25150OH44810329-8304051

48.36 €

1 6 Arbeitstage M121.75100OH44810329-8304041

74.50 €

1 6 Arbeitstage M121.75150OH44810329-8304043

87.72 €

1 6 Arbeitstage M141.5150OH44812330-8304062

87.72 €

1 6 Arbeitstage M142150OH54812330-8304058

85.04 €

1 6 Arbeitstage M161.5150OH46016332-8304069

85.04 €

1 6 Arbeitstage M162150OH56016332-8304065

107.25 €

1 6 Arbeitstage M181.5150OH47016437-8304075

107.25 €

1 6 Arbeitstage M182.5150OH57016437-8304072

132.17 €

1 6 Arbeitstage M201.5150OH47516437-8304081

132.17 €

1 6 Arbeitstage M202.5150OH57516437-8304078

152.75 €

1 6 Arbeitstage M221.5150OH48020438-8304087

152.75 €

1 6 Arbeitstage M222.5150OH58020438-8304084

182.54 €

1 6 Arbeitstage M241.5150OH49020445-8304093

182.54 €

1 6 Arbeitstage M243150OH59020445-8304090

281.67 €

1 6 Arbeitstage M273200OH59820445-8304098

324.46 €

1 6 Arbeitstage M303.5200OH611025448-8304106

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Screw Types Meter Chamfer threads 6P Tool Material Type Vanadium high-speed steel
Work material Stahl mit geringem Kohlenstoffanteil (Kohlenstofflegierung weniger als 0,25 %) / Stahl mit mittelmäßigem Kohlenstoffanteil (Anteil zwischen 0,25 bis 0,45 %) / Stahl mit hohem Kohlenstoffanteil (mit einem Anteil von mehr als 0,45 %) / Legierter Stahl (SCM) / Rostfreier Stahl (JIS rostfrei) / Abgeschreckter und gehärteter Stahl (25 bis 35 HRC) / Abgeschreckter und gehärteter Stahl (35 bis 45 HRC) / Stahlguss (SC) / Kupfer (Cu) / Messing (Bs) / Messing-Gusseisen (BsC) / Aluminium-Walzwerkstoff (AL) / Aluminiumgusslegierung (AC, ADC) / Zinkgusslegierung (ZDC) / Thermoplast (Vinylchlorid, Nylon etc.) Tap Type Punktgewindebohrer Hole type Für Durchgangsbohrung
Coating Y/N Verfügbar Coating Type TiN

Technischer Support