Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Nominal | Pitch, Number of Threading (mm) | L (mm) | Accuracy | Length under neck (mm) | Shank diameter (mm) | Number of Grooves | Thread Length (mm) | Protrusion | Tool No. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
14.52 € | 1 | Verfügbar | 8 Arbeitstage | M2 | 0.4 | 40 | OH1 | 16 | 3 | 2 | 6 | Available | 17386 | |
13.21 € | 1 | Verfügbar | 8 Arbeitstage | M2.3 | 0.4 | 42 | OH1 | 15 | 3 | 2 | 6 | Available | 17392 | |
14.28 € 8.00 € | 1 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | M2.5 | 0.45 | 44 | OH2 | 16 | 3 | 2 | 7 | Available | 17395 | |
10.64 € | 1 | Verfügbar | 8 Arbeitstage | M2.6 | 0.45 | 44 | OH2 | 16 | 3 | 2 | 7 | Available | 17398 | |
9.36 € | 1 | 8 Arbeitstage | M3 | 0.5 | 46 | OH2 | 19 | 4 | 3 | 9 | Available | 17405 | ||
9.13 € | 1 | 8 Arbeitstage | M4 | 0.7 | 52 | OH2 | 21 | 5 | 3 | 10 | Available | 17429 | ||
9.30 € | 1 | 8 Arbeitstage | M5 | 0.8 | 60 | OH2 | 24 | 5.5 | 3 | 11 | Available | 17453 | ||
8.95 € | 1 | Verfügbar | 8 Arbeitstage | M3 | 0.5 | 46 | OH3 | 19 | 4 | 3 | 9 | Available | 17406 | |
8.65 € | 1 | Verfügbar | 8 Arbeitstage | M4 | 0.7 | 52 | OH3 | 21 | 5 | 3 | 10 | Available | 17430 | |
8.84 € | 1 | Verfügbar | 8 Arbeitstage | M5 | 0.8 | 60 | OH3 | 24 | 5.5 | 3 | 11 | Available | 17454 | |
9.31 € | 1 | Verfügbar | 8 Arbeitstage | M6 | 1 | 62 | OH3 | 29 | 6 | 3 | 12 | Available | 17470 | |
12.96 € | 1 | 8 Arbeitstage | M8 | 1.25 | 70 | OH3 | 37 | 6.2 | 3 | 13 | Available | 17486 | ||
15.67 € | 1 | 8 Arbeitstage | M10 | 1.5 | 75 | OH3 | 41 | 7 | 3 | 15 | - | 17510 | ||
15.67 € | 1 | 6 Arbeitstage | M10 | 1.25 | 75 | OH3 | 41 | 7 | 3 | 15 | - | 17514 | ||
20.73 € | 1 | Verfügbar | 8 Arbeitstage | M12 | 1.5 | 82 | OH3 | 48 | 8.5 | 3 | 18 | - | 17542 | |
28.04 € | 1 | 8 Arbeitstage | M14 | 1.5 | 88 | OH3 | 48 | 10.5 | 3 | 20 | - | 17570 | ||
36.95 € | 1 | 8 Arbeitstage | M16 | 1.5 | 95 | OH3 | 52 | 12.5 | 3 | 20 | - | 17594 | ||
12.51 € | 1 | Verfügbar | 8 Arbeitstage | M8 | 1.25 | 70 | OH4 | 37 | 6.2 | 3 | 13 | Available | 17487 | |
15.42 € | 1 | Verfügbar | 8 Arbeitstage | M10 | 1.5 | 75 | OH4 | 41 | 7 | 3 | 15 | - | 17511 | |
15.42 € | 1 | Verfügbar | 8 Arbeitstage | M10 | 1.25 | 75 | OH4 | 41 | 7 | 3 | 15 | - | 17515 | |
20.73 € | 1 | Verfügbar | 8 Arbeitstage | M12 | 1.5 | 82 | OH4 | 48 | 8.5 | 3 | 18 | - | 17543 | |
20.77 € | 1 | 8 Arbeitstage | M12 | 1.75 | 82 | OH4 | 48 | 8.5 | 3 | 18 | - | 17539 | ||
28.04 € | 1 | 8 Arbeitstage | M14 | 1.5 | 88 | OH4 | 48 | 10.5 | 3 | 20 | - | 17571 | ||
28.04 € | 1 | 8 Arbeitstage | M14 | 2 | 88 | OH4 | 48 | 10.5 | 3 | 20 | - | 17567 | ||
36.95 € | 1 | 8 Arbeitstage | M16 | 1.5 | 95 | OH4 | 52 | 12.5 | 3 | 20 | - | 17595 | ||
36.95 € | 1 | 8 Arbeitstage | M16 | 2 | 95 | OH4 | 52 | 12.5 | 3 | 20 | - | 17591 | ||
20.73 € | 1 | Verfügbar | 8 Arbeitstage | M12 | 1.75 | 82 | OH5 | 48 | 8.5 | 3 | 18 | - | 17540 | |
28.04 € | 1 | 8 Arbeitstage | M14 | 2 | 88 | OH5 | 48 | 10.5 | 3 | 20 | - | 17568 | ||
36.95 € | 1 | 8 Arbeitstage | M16 | 2 | 95 | OH5 | 52 | 12.5 | 3 | 20 | - | 17592 |
Loading...
Screw Types | Meter | Chamfer threads | 4P | Tool Material Type | Vanadium high-speed steel |
---|---|---|---|---|---|
Work material | Stahl mit geringem Kohlenstoffanteil (Kohlenstofflegierung weniger als 0,25 %) / Stahl mit mittelmäßigem Kohlenstoffanteil (Anteil zwischen 0,25 bis 0,45 %) / Legierter Stahl (SCM) / Stahlguss (SC) / Thermoplast (Vinylchlorid, Nylon etc.) | Tap Type | Punktgewindebohrer | Hole type | Für Durchgangsbohrung |
Coating Y/N | N/A | Coating Type | Ohne Beschichtung | Surface Treatment | Oxidizing |
Konfigurieren
Lagerbestand
Basiseigenschaften
Nominal
Pitch, Number of Threading(mm)
L(mm)
Accuracy
Length under neck(mm)
Shank diameter(mm)
Number of Grooves
Thread Length(mm)
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften