Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Nominal | Pitch, Number of Threading (mm) | L (mm) | Accuracy | Length under neck (mm) | Shank diameter (mm) | Number of Grooves | Thread Length (mm) | Protrusion | Tool No. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
25.03 € | 1 | 6 Arbeitstage | M1.4 | 0.3 | 34 | OH1 | - | 3 | 2 | 9 | Available | 22098 | ||
32.73 € 19.64 € | 1 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | M1.6 | 0.35 | 36 | OH2 | - | 3 | 2 | 10 | Available | 22100 | |
25.23 € | 1 | 6 Arbeitstage | M1.7 | 0.35 | 36 | OH2 | - | 3 | 2 | 11 | Available | 22102 | ||
19.69 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | M2 | 0.4 | 40 | OH2 | - | 3 | 2 | 12 | Available | 22104 | |
14.46 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | M2.5 | 0.45 | 44 | OH2 | - | 3 | 2 | 14 | Available | 22108 | |
15.12 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | M2.6 | 0.45 | 44 | OH2 | - | 3 | 2 | 14 | Available | 22110 | |
9.88 € | 1 | 6 Arbeitstage | M3 | 0.5 | 46 | OH3 | 19 | 4 | 3 | 11 | Available | 22112 | ||
9.49 € | 1 | 6 Arbeitstage | M4 | 0.7 | 52 | OH3 | 21 | 5 | 3 | 13 | Available | 22120 | ||
9.70 € | 1 | 6 Arbeitstage | M5 | 0.8 | 60 | OH3 | 24 | 5.5 | 3 | 16 | Available | 22126 | ||
10.85 € | 1 | 6 Arbeitstage | M6 | 1 | 62 | OH3 | 29 | 6 | 3 | 19 | Available | 22130 | ||
15.26 € | 1 | 6 Arbeitstage | M8 | 1.25 | 70 | OH3 | 37 | 6.2 | 3 | 22 | Available | 22138 | ||
18.76 € | 1 | 6 Arbeitstage | M10 | 1.5 | 75 | OH3 | 41 | 7 | 3 | 24 | - | 22146 | ||
18.42 € | 1 | 6 Arbeitstage | M10 | 1.25 | 75 | OH3 | 41 | 7 | 3 | 24 | - | 22150 | ||
24.83 € | 1 | 6 Arbeitstage | M12 | 1.5 | 82 | OH3 | 48 | 8.5 | 3 | 29 | - | 22170 | ||
25.17 € | 1 | 6 Arbeitstage | M12 | 1.75 | 82 | OH3 | 48 | 8.5 | 3 | 29 | - | 22166 | ||
41.85 € | 1 | 6 Arbeitstage | M14 | 1.5 | 88 | OH3 | 48 | 10.5 | 3 | 30 | - | 22182 | ||
55.47 € | 1 | 6 Arbeitstage | M16 | 1.5 | 95 | OH3 | 52 | 12.5 | 4 | 32 | - | 22190 | ||
24.83 € | 1 | 6 Arbeitstage | M12 | 1.25 | 82 | OH4 | 48 | 8.5 | 3 | 29 | - | 22174 | ||
41.85 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | M14 | 2 | 88 | OH4 | 48 | 10.5 | 3 | 30 | - | 22178 | |
55.47 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | M16 | 2 | 95 | OH4 | 52 | 12.5 | 4 | 32 | - | 22186 | |
75.70 € | 1 | 6 Arbeitstage | M18 | 1.5 | 100 | OH4 | 55 | 14 | 4 | 37 | - | 22198 | ||
75.70 € | 1 | 6 Arbeitstage | M18 | 2.5 | 100 | OH4 | 55 | 14 | 4 | 37 | - | 22194 | ||
86.12 € | 1 | 6 Arbeitstage | M20 | 1.5 | 105 | OH4 | 58 | 15 | 4 | 37 | - | 22206 | ||
86.12 € | 1 | 6 Arbeitstage | M20 | 2.5 | 105 | OH4 | 58 | 15 | 4 | 37 | - | 22202 | ||
111.04 € | 1 | 6 Arbeitstage | M22 | 1.5 | 115 | OH4 | 63 | 17 | 4 | 38 | - | 22214 | ||
111.04 € | 1 | 6 Arbeitstage | M22 | 2.5 | 115 | OH4 | 63 | 17 | 4 | 38 | - | 22210 | ||
138.67 € | 1 | 6 Arbeitstage | M24 | 1.5 | 120 | OH4 | 66 | 19 | 4 | 45 | - | 22222 | ||
138.67 € | 1 | 6 Arbeitstage | M24 | 3 | 120 | OH4 | 66 | 19 | 4 | 45 | - | 22218 | ||
176.04 € | 1 | 6 Arbeitstage | M27 | 1.5 | 130 | OH4 | 71 | 20 | 4 | 45 | - | 22230 | ||
176.04 € | 1 | 6 Arbeitstage | M27 | 3 | 130 | OH4 | 71 | 20 | 4 | 45 | - | 22226 | ||
223.17 € | 1 | 6 Arbeitstage | M30 | 1.5 | 135 | OH4 | 74 | 23 | 4 | 48 | - | 22238 | ||
223.17 € | 1 | 6 Arbeitstage | M30 | 3.5 | 135 | OH4 | 74 | 23 | 4 | 48 | - | 22234 | ||
257.29 € | 1 | 6 Arbeitstage | M33 | 3.5 | 145 | OH5 | 77 | 25 | 4 | 51 | - | 22240 | ||
299.00 € | 1 | 6 Arbeitstage | M36 | 4 | 155 | OH5 | 82 | 28 | 4 | 57 | - | 22243 | ||
418.71 € | 1 | 6 Arbeitstage | M42 | 4.5 | 175 | OH5 | 93 | 32 | 4 | 60 | - | 22246 | ||
595.83 € | 1 | 6 Arbeitstage | M48 | 5 | 185 | OH5 | 98 | 38 | 4 | 67 | - | 22249 |
Loading...
Screw Types | Meter | Chamfer threads | 5P | Tool Material Type | Pulverisierter HSS-Stahl |
---|---|---|---|---|---|
Work material | Stahl mit hohem Kohlenstoffanteil (mit einem Anteil von mehr als 0,45 %) / Abgeschreckter und gehärteter Stahl (25 bis 35 HRC) / Abgeschreckter und gehärteter Stahl (35 bis 45 HRC) / Werkzeugstahl (vor SKD-Härtung) / Stahlguss (SC) / Gusseisen (FC) / Leitfähiges Gusseisen (FCD) / Titanlegierung (i-6Al-4V etc.) / Legierung auf Nickelbasis (Inconel etc.) | Tap Type | Punktgewindebohrer | Hole type | Für Durchgangsbohrung |
Coating Y/N | N/A | Coating Type | Ohne Beschichtung |
Konfigurieren
Lagerbestand
Basiseigenschaften
Nominal
Pitch, Number of Threading(mm)
L(mm)
Accuracy
Length under neck(mm)
Shank diameter(mm)
Number of Grooves
Thread Length(mm)
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften