Konusgewindebohrer-Serie für Rohre TiN-Beschichtung, interne Überlappung TIN-IRT

Konusgewindebohrer-Serie für Rohre TiN-Beschichtung, interne Überlappung TIN-IRT
  • Mengenrabatt
TiN coating excellent in welding resistance and abrasion resistance is applied

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
TIN-IRT-PT-1/2-14
TIN-IRT-PT-1/4-19
TIN-IRT-PT-1/8-28
TIN-IRT-PT-1-11
TIN-IRT-PT-3/4-14
TIN-IRT-PT-3/8-19
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Nominal Pitch, Number of Threading
(mm)
L
(mm)
Shank diameter
(mm)
Thread Length
(mm)
Protrusion Tool No.

118.62 €

1 6 Arbeitstage R1/214801835Available23484

57.41 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage R1/419621128-23482

39.15 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage R1/82855819-23481

377.54 €

1 6 Arbeitstage R111952645-23488

198.79 €

1 6 Arbeitstage R3/414852335-23486

88.92 €

1 6 Arbeitstage R3/819651428Available23483

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Screw Types Rohrkegel Chamfer threads 2.5P Tool Material Type Vanadium high-speed steel
Work material Stahl mit geringem Kohlenstoffanteil (Kohlenstofflegierung weniger als 0,25 %) / Stahl mit mittelmäßigem Kohlenstoffanteil (Anteil zwischen 0,25 bis 0,45 %) / Rostfreier Stahl (JIS rostfrei) Tap Type Gewindebohrer für Rohre Hole type Für Durchgangsbohrung / Für Blindloch
Coating Y/N Verfügbar Coating Type TiN Accuracy JIS2
Number of Grooves 5

Technischer Support