Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
V-XPM-TPT-1/2-14 |
V-XPM-TPT-1/4-19 |
V-XPM-TPT-1/8-28 |
V-XPM-TPT-1-11 |
V-XPM-TPT-3/4-14 |
V-XPM-TPT-3/8-19 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Nominal | Pitch, Number of Threading (mm) | L (mm) | Shank diameter (mm) | Thread Length (mm) | Protrusion | Tool No. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
120.79 € | 1 | 6 Arbeitstage | R1/2 | 14 | 87 | 18 | 35 | - | 8313804 | ||
58.02 € | 1 | 6 Arbeitstage | R1/4 | 19 | 67 | 11 | 28 | - | 8313802 | ||
45.80 € | 1 | 6 Arbeitstage | R1/8 | 28 | 59 | 8 | 19 | - | 8313801 | ||
327.17 € | 1 | 6 Arbeitstage | R1 | 11 | 109 | 26 | 45 | Available | 8313808 | ||
183.08 € | 1 | 6 Arbeitstage | R3/4 | 14 | 96 | 23 | 35 | - | 8313806 | ||
89.52 € | 1 | 6 Arbeitstage | R3/8 | 19 | 75 | 14 | 28 | - | 8313803 |
Loading...
Screw Types | Rohrkegel | Chamfer threads | 3P | Tool Material Type | Pulverisierter HSS-Stahl |
---|---|---|---|---|---|
Work material | Abgeschreckter und gehärteter Stahl (45 bis 55 HRC) | Tap Type | Gewindebohrer für Rohre | Hole type | Für Durchgangsbohrung / Für Blindloch |
Coating Y/N | Verfügbar | Coating Type | TiCN | Accuracy | JIS2 |
Number of Grooves | 5 |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Nominal
Pitch, Number of Threading(mm)
L(mm)
Shank diameter(mm)
Thread Length(mm)
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften