Konusgewindebohrer-Serie für Rohre V-Beschichtung, zementiertes Hartmetall (für Stahl hoher Härte) VX-TPT (Teilenummern)

Konusgewindebohrer-Serie für Rohre V-Beschichtung, zementiertes Hartmetall (für Stahl hoher Härte) VX-TPT
Excellent for hardened steel (alloy steel, die steel, tool steel, etc.) of 50 HRC to 60 HRC or higher

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
VX-TPT-1/2-14
VX-TPT-1/4-19
VX-TPT-1/8-28
VX-TPT-3/8-19
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Nominal Pitch, Number of Threading
(mm)
L
(mm)
Shank diameter
(mm)
Number of Grooves Thread Length
(mm)
Tool No.

369.42 €

1 6 Arbeitstage R1/21487186358330695

241.04 €

1 6 Arbeitstage R1/41967115288330693

168.46 €

1 6 Arbeitstage R1/8285985198330692

271.92 €

1 6 Arbeitstage R3/81975146288330694

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Screw Types Rohrkegel Chamfer threads 3P Tool Material Type Carbid
Work material Stahl mit hoher Härte (50–60 HRC) Tap Type Gewindebohrer für Rohre Hole type Für Durchgangsbohrung / Für Blindloch
Coating Y/N Verfügbar Coating Type TiCN Accuracy JIS2

Technischer Support