Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
EX-LT-IRT-1/2-14X150 |
EX-LT-IRT-1/4-19X120 |
EX-LT-IRT-1/4-19X150 |
EX-LT-IRT-1/8-28X120 |
EX-LT-IRT-1/8-28X150 |
EX-LT-IRT-1-11X150 |
EX-LT-IRT-3/4-14X150 |
EX-LT-IRT-3/8-19X120 |
EX-LT-IRT-3/8-19X150 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Nominal | Pitch, Number of Threading (mm) | L (mm) | Shank diameter (mm) | Thread Length (mm) | Tool No. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
115.05 € | 1 | 6 Arbeitstage | R1/2 | 14 | 150 | 18 | 35 | 15725 | ||
58.08 € | 1 | 6 Arbeitstage | R1/4 | 19 | 120 | 11 | 28 | 15715 | ||
72.10 € | 1 | 6 Arbeitstage | R1/4 | 19 | 150 | 11 | 28 | 15716 | ||
50.57 € | 1 | 6 Arbeitstage | R1/8 | 28 | 120 | 8 | 19 | 15710 | ||
67.89 € | 1 | 6 Arbeitstage | R1/8 | 28 | 150 | 8 | 19 | 15711 | ||
276.00 € | 1 | 6 Arbeitstage | R1 | 11 | 150 | 26 | 45 | 15741 | ||
183.52 € | 1 | 6 Arbeitstage | R3/4 | 14 | 150 | 23 | 35 | 15733 | ||
91.92 € | 1 | 6 Arbeitstage | R3/8 | 19 | 120 | 14 | 28 | 15720 | ||
94.50 € | 1 | 6 Arbeitstage | R3/8 | 19 | 150 | 14 | 28 | 15721 |
Loading...
Screw Types | Rohrkegel | Chamfer threads | 2.5P | Tool Material Type | Carbid |
---|---|---|---|---|---|
Work material | Stahl mit geringem Kohlenstoffanteil (Kohlenstofflegierung weniger als 0,25 %) / Rostfreier Stahl (JIS rostfrei) / Gusseisen (FC) | Tap Type | Gewindebohrer für Rohre | Hole type | Für Durchgangsbohrung / Für Blindloch |
Coating Y/N | N/A | Coating Type | Ohne Beschichtung | Accuracy | JIS2 |
Number of Grooves | 5 | Surface Treatment | Oxidizing | Protrusion | Available |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Nominal
Pitch, Number of Threading(mm)
L(mm)
Shank diameter(mm)
Thread Length(mm)
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften