Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
EX-S-IRT-1/2-14 |
EX-S-IRT-1/4-19 |
EX-S-IRT-1/8-28 |
EX-S-IRT-1-11 |
EX-S-IRT-3/4-14 |
EX-S-IRT-3/8-19 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Nominal | Pitch, Number of Threading (mm) | L (mm) | Shank diameter (mm) | Thread Length (mm) | Tool No. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
100.61 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | R1/2 | 14 | 80 | 18 | 27 | 23814 | |
41.93 € | 1 | 6 Arbeitstage | R1/4 | 19 | 62 | 11 | 19.5 | 23812 | ||
29.40 € | 1 | 15 Arbeitstage | R1/8 | 28 | 55 | 8 | 16.5 | 23811 | ||
256.05 € | 1 | 6 Arbeitstage | R1 | 11 | 95 | 26 | 35 | 23818 | ||
137.02 € | 1 | 6 Arbeitstage | R3/4 | 14 | 85 | 23 | 29 | 23816 | ||
65.12 € | 1 | 15 Arbeitstage | R3/8 | 19 | 65 | 14 | 21 | 23813 |
Loading...
Screw Types | Rohrkegel | Chamfer threads | 2.5P | Tool Material Type | Carbid |
---|---|---|---|---|---|
Work material | Stahl mit geringem Kohlenstoffanteil (Kohlenstofflegierung weniger als 0,25 %) / Rostfreier Stahl (JIS rostfrei) / Gusseisen (FC) | Tap Type | Gewindebohrer für Rohre | Hole type | Für Durchgangsbohrung / Für Blindloch |
Coating Y/N | N/A | Coating Type | Ohne Beschichtung | Accuracy | JIS2 |
Number of Grooves | 5 | Surface Treatment | Oxidizing | Protrusion | Available |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Nominal
Pitch, Number of Threading(mm)
L(mm)
Shank diameter(mm)
Thread Length(mm)
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften