Konusgewindebohrer-Serie für Rohre, Kurzgewinde mit interner Überlappung, langer Schaft EX-LT-S-IRT (Teilenummern)

Konusgewindebohrer-Serie für Rohre, Kurzgewinde mit interner Überlappung, langer Schaft EX-LT-S-IRT
It is suitable for hard-to-cut materials, such as stainless steel and heat-resistant alloys, which have a hardened layer on the surface and cause welding easily.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
EX-LT-S-IRT-1/2-14X150
EX-LT-S-IRT-1/4-19X120
EX-LT-S-IRT-1/4-19X150
EX-LT-S-IRT-1/8-28X120
EX-LT-S-IRT-1/8-28X150
EX-LT-S-IRT-1-11X150
EX-LT-S-IRT-3/4-14X150
EX-LT-S-IRT-3/8-19X120
EX-LT-S-IRT-3/8-19X150
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Nominal Pitch, Number of Threading
(mm)
L
(mm)
Shank diameter
(mm)
Thread Length
(mm)
Tool No.

115.05 €

1 6 Arbeitstage R1/214150182715775

61.28 €

1 6 Arbeitstage R1/4191201119.515765

75.70 €

1 6 Arbeitstage R1/4191501119.515766

52.87 €

1 6 Arbeitstage R1/828120816.515760

70.29 €

1 6 Arbeitstage R1/828150816.515761

276.00 €

1 6 Arbeitstage R111150263515791

183.52 €

1 6 Arbeitstage R3/414150232915783

96.73 €

1 6 Arbeitstage R3/819120142115770

98.55 €

1 6 Arbeitstage R3/819150142115771

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Screw Types Rohrkegel Chamfer threads 2.5P Tool Material Type Carbid
Work material Stahl mit geringem Kohlenstoffanteil (Kohlenstofflegierung weniger als 0,25 %) / Rostfreier Stahl (JIS rostfrei) / Gusseisen (FC) Tap Type Gewindebohrer für Rohre Hole type Für Durchgangsbohrung / Für Blindloch
Coating Y/N N/A Coating Type Ohne Beschichtung Accuracy JIS2
Number of Grooves 5 Surface Treatment Oxidizing Protrusion Available

Technischer Support