Konusgewindebohrer-Serie für Rohre, langer Schaft für Edelstahl LT-SUS-TPT (Teilenummern)

Konusgewindebohrer-Serie für Rohre, langer Schaft für Edelstahl LT-SUS-TPT
Dieser Typ mit langem Schaft wird für die Bearbeitung von kegeligen Innengewinden in Rohren verwendet. Er eignet sich für schwer zu schneidende Werkstoffe wie Edelstahl.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
LT-SUS-TPT-1/2-14X150
LT-SUS-TPT-1/4-19X100
LT-SUS-TPT-1/4-19X120
LT-SUS-TPT-1/4-19X150
LT-SUS-TPT-1/8-28X100
LT-SUS-TPT-1/8-28X120
LT-SUS-TPT-1/8-28X150
LT-SUS-TPT-3/8-19X100
LT-SUS-TPT-3/8-19X120
LT-SUS-TPT-3/8-19X150
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Nominal Pitch, Number of Threading
(mm)
L
(mm)
Shank diameter
(mm)
Thread Length
(mm)
Tool No.

108.00 €

1 6 Arbeitstage R1/21415018358309219

45.66 €

1 15 Arbeitstage R1/41910011288309208

53.07 €

1 6 Arbeitstage R1/41912011288309209

67.29 €

1 6 Arbeitstage R1/41915011288309210

40.55 €

1 6 Arbeitstage R1/8281008198309204

47.26 €

1 6 Arbeitstage R1/8281208198309205

64.29 €

1 6 Arbeitstage R1/8281508198309206

72.10 €

1 6 Arbeitstage R3/81910014288309213

85.92 €

1 6 Arbeitstage R3/81912014288309214

89.55 €

1 6 Arbeitstage R3/81915014288309215

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Screw Types Rohrkegel Chamfer threads 2.5P Tool Material Type Carbid
Work material Rostfreier Stahl (JIS rostfrei) / Kupfer (Cu) / Thermoplast (Vinylchlorid, Nylon etc.) Tap Type Gewindebohrer für Rohre Hole type Für Durchgangsbohrung / Für Blindloch
Coating Y/N N/A Coating Type Ohne Beschichtung Accuracy JIS2
Number of Grooves 4 Surface Treatment Oxidizing Protrusion Available

Technischer Support