Konusgewindebohrer-Serie für Rohre, Spiralbohrer für Edelstahl SUS-SFT-TPT

Konusgewindebohrer-Serie für Rohre, Spiralbohrer für Edelstahl SUS-SFT-TPT
[Specifications]
· Shape: Pipe tap
· Screw type: pipe taper
· Coating: Non-Coated
· Work Material: Stainless Steel

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
SUS-SFT-TPT-1/2-14
SUS-SFT-TPT-1/4-19
SUS-SFT-TPT-1/8-28
SUS-SFT-TPT-1/16-28
SUS-SFT-TPT-3/8-19
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Nominal Pitch, Number of Threading
(mm)
L
(mm)
Shank diameter
(mm)
Number of Grooves Thread Length
(mm)
Reference diameter position
(mm)
Tool No.

100.94 €

1 6 Arbeitstage G1/2148018435258309164

41.69 €

1 6 Arbeitstage G1/4196211428218309162

29.78 €

1 6 Arbeitstage G1/828558319138309161

33.74 €

1 6 Arbeitstage G1/162855831810.18309160

66.69 €

1 6 Arbeitstage G3/8196514428218309163

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Screw Types Rohrkegel Chamfer threads 2.5P Tool Material Type Vanadium high-speed steel
Work material Rostfreier Stahl (JIS rostfrei) Tap Type Spiralgewindebohrer Hole type Für Blindloch
Coating Y/N N/A Coating Type Ohne Beschichtung Accuracy JIS2
Surface Treatment Oxidizing

Technischer Support