• Hinweis auf planmäßige Wartung: Diese Seite wird auf Grund von Wartungsarbeiten in der Zeit von 3:00 21/4/2024 bis 0:00 (CET) 22/4/2024 nicht verfügbar sein. Wir entschuldigen uns vielmals für die Unannehmlichkeiten.

Konusgewindebohrer-Serie für Rohre, Spiralbohrer mit kurzer Schraube für Edelstahl SUS-SFT-S-TPT

Konusgewindebohrer-Serie für Rohre, Spiralbohrer mit kurzer Schraube für Edelstahl SUS-SFT-S-TPT
Dies ist ein kurzer Gewindetyp, der für die Bearbeitung von kegeligen Innengewinden in Rohren verwendet wird. Er eignet sich für Sacklöcher mit schwer zu schneidenden Materialien wie Edelstahl.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
SUS-SFT-S-TPT-1/2-14
SUS-SFT-S-TPT-1/4-19
SUS-SFT-S-TPT-1/8-28
SUS-SFT-S-TPT-1-11
SUS-SFT-S-TPT-1/16-28
SUS-SFT-S-TPT-3/4-14
SUS-SFT-S-TPT-3/8-19
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Nominal Pitch, Number of Threading
(mm)
L
(mm)
Shank diameter
(mm)
Number of Grooves Thread Length
(mm)
Tool No.

90.52 €

1 6 Arbeitstage R1/21480184278309184

44.00 €

1 6 Arbeitstage R1/4196211419.58309182

31.28 €

1 6 Arbeitstage R1/828558316.58309181

279.00 €

1 6 Arbeitstage R11195264358309188

36.09 €

1 6 Arbeitstage R1/1628558316.58309180

153.00 €

1 6 Arbeitstage R3/41485234298309186

71.23 €

1 6 Arbeitstage R3/81965144218309183

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Screw Types Rohrkegel Chamfer threads 2.5P Tool Material Type Vanadium high-speed steel
Work material Rostfreier Stahl (JIS rostfrei) Tap Type Gewindebohrer für Rohre Hole type Für Blindloch
Coating Y/N N/A Coating Type Ohne Beschichtung Accuracy JIS2
Surface Treatment Oxidizing Protrusion Available

Technischer Support