Konusgewindebohrer-Serie für Rohre, kurze Schraube für Edelstahl, langer Schaft LT-SUS-S-TPT (Teilenummern)

Konusgewindebohrer-Serie für Rohre, kurze Schraube für Edelstahl, langer Schaft LT-SUS-S-TPT
Dies ist ein Typ mit kurzem Gewinde und langem Schaft, der für die Bearbeitung von kegeligen Innengewinden verwendet wird. Er eignet sich für schwer zu schneidende Werkstoffe wie Edelstahl.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
LT-SUS-S-TPT-1/2-14X150
LT-SUS-S-TPT-1/4-19X100
LT-SUS-S-TPT-1/4-19X120
LT-SUS-S-TPT-1/8-28X100
LT-SUS-S-TPT-1/8-28X120
LT-SUS-S-TPT-3/8-19X100
LT-SUS-S-TPT-3/8-19X120
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Nominal Pitch, Number of Threading
(mm)
L
(mm)
Shank diameter
(mm)
Thread Length
(mm)
Tool No.

107.02 €

1 6 Arbeitstage R1/21415018278309269

52.87 €

1 6 Arbeitstage R1/4191001119.58309258

60.18 €

1 6 Arbeitstage R1/4191201119.58309259

46.86 €

1 6 Arbeitstage R1/828100816.58309254

53.17 €

1 6 Arbeitstage R1/828120816.58309255

84.71 €

1 6 Arbeitstage R3/81910014218309263

99.13 €

1 6 Arbeitstage R3/81912014218309264

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Screw Types Rohrkegel Chamfer threads 2.5P Tool Material Type Carbid
Work material Rostfreier Stahl (JIS rostfrei) / Kupfer (Cu) / Thermoplast (Vinylchlorid, Nylon etc.) Tap Type Gewindebohrer für Rohre Hole type Für Durchgangsbohrung / Für Blindloch
Coating Y/N N/A Coating Type Ohne Beschichtung Accuracy JIS2
Number of Grooves 4 Surface Treatment Oxidizing Protrusion Available

Technischer Support