Konusgewindebohrer-Serie für Rohre, Spiralbohrer, langer Schaft LT-SFT-TPT

Konusgewindebohrer-Serie für Rohre, Spiralbohrer, langer Schaft LT-SFT-TPT
Used to process tapered female pipe threads, suitable for blind holes or processing conditions where scraping occurs easily.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
LT-SFT-TPT-1/2-14X150
LT-SFT-TPT-1/4-19X100
LT-SFT-TPT-1/4-19X150
LT-SFT-TPT-1/8-28X100
LT-SFT-TPT-1/8-28X150
LT-SFT-TPT-3/8-19X100
LT-SFT-TPT-3/8-19X150
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Nominal Pitch, Number of Threading
(mm)
L
(mm)
Shank diameter
(mm)
Number of Grooves Thread Length
(mm)
Tool No.

107.02 €

1 6 Arbeitstage R1/214150184358309719

46.00 €

1 6 Arbeitstage R1/419100114288309708

67.29 €

1 6 Arbeitstage R1/419150114288309710

40.55 €

1 6 Arbeitstage R1/82810083198309704

64.29 €

1 6 Arbeitstage R1/82815083198309706

72.10 €

1 6 Arbeitstage R3/819100144288309713

89.55 €

1 6 Arbeitstage R3/819150144288309715

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Screw Types Rohrkegel Chamfer threads 2.5P Tool Material Type HSS-Stahl
Work material Stahl mit mittelmäßigem Kohlenstoffanteil (Anteil zwischen 0,25 bis 0,45 %) / Legierter Stahl (SCM) / Stahlguss (SC) / Magnesiumlegierung (MC) Tap Type Gewindebohrer für Rohre Hole type Für Blindloch
Coating Y/N N/A Coating Type Ohne Beschichtung Accuracy JIS2
Protrusion Available

Technischer Support