• Hinweis auf planmäßige Wartung: Diese Seite wird auf Grund von Wartungsarbeiten in der Zeit von 3:00 21/4/2024 bis 0:00 (CET) 22/4/2024 nicht verfügbar sein. Wir entschuldigen uns vielmals für die Unannehmlichkeiten.

Konusgewindebohrer-Serie für Rohre, Spiralbohrer, kurze Schraube SFT-S-TPT

Konusgewindebohrer-Serie für Rohre, Spiralbohrer, kurze Schraube SFT-S-TPT
  • Mengenrabatt
Used to process tapered female pipe threads, suitable for blind holes or processing conditions where scraping occurs easily.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
SFT-S-TPT-1/2-14
SFT-S-TPT-1/4-19
SFT-S-TPT-1/8-28
SFT-S-TPT-1-11
SFT-S-TPT-3/4-14
SFT-S-TPT-3/8-19
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Nominal Pitch, Number of Threading
(mm)
L
(mm)
Shank diameter
(mm)
Number of Grooves Thread Length
(mm)
Tool No.

91.92 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage R1/214801842713774

36.69 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage R1/4196211419.513772

26.27 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage R1/828558316.513771

249.71 €

1 6 Arbeitstage R111952643513778

135.42 €

1 6 Arbeitstage R3/414852342913776

58.52 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage R3/819651442113773

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Screw Types Rohrkegel Chamfer threads 2.5P Tool Material Type HSS-Stahl
Work material Stahl mit mittelmäßigem Kohlenstoffanteil (Anteil zwischen 0,25 bis 0,45 %) / Legierter Stahl (SCM) / Stahlguss (SC) / Magnesiumlegierung (MC) Tap Type Gewindebohrer für Rohre Hole type Für Blindloch
Coating Y/N N/A Coating Type Ohne Beschichtung Accuracy JIS2
Protrusion Available

Technischer Support