Konusgewindebohrer-Serie für Rohre, universell einsetzbar TPT

Konusgewindebohrer-Serie für Rohre, universell einsetzbar TPT
  • Sonderpreis bis 30/11/2024
  • Mengenrabatt
Used to process tapered female pipe threads. Long thread type mainly used for connecting pipes

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
TPT-PT-1-1/2-11
TPT-PT-1-1/4-11
TPT-PT-1-1/8-11
TPT-PT-1/2-14
TPT-PT-1-3/4-11
TPT-PT-1-3/8-11
TPT-PT-1/4-19
TPT-PT-1/8-28
TPT-PT-1-11
TPT-PT-1/16-28
TPT-PT-2-1/2-11
TPT-PT-2-11
TPT-PT-3-1/2-11
TPT-PT-3/4-14
TPT-PT-3/8-19
TPT-PT-3-11
TPT-PT-4-11
TPT-PT-5/8-14
TPT-PT-7/8-14
TPT-RC-1/2-14
TPT-RC-1/4-19
TPT-RC-1/8-28
TPT-RC-1-11
TPT-RC-1/16-28
TPT-RC-3/4-14
TPT-RC-3/8-19
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Nominal Pitch, Number of Threading
(mm)
Work material L
(mm)
Accuracy Shank diameter
(mm)
Number of Grooves Thread Length
(mm)
Protrusion Tool No.

365.08 €

1 6 Arbeitstage R1"1/211Stahl mit mittelmäßigem Kohlenstoffanteil (Anteil zwischen 0,25 bis 0,45 %)[○] / Stahl mit hohem Kohlenstoffanteil (mit einem Anteil von mehr als 0,45 %)[○] / Stahlguss (SC)[○] / Gusseisen (FC)[○] / Leitfähiges Gusseisen (FCD)[○] / Kupfer (Cu)[○] / Messing (Bs)[○] / Messing-Gusseisen (BsC)[○] / Aluminium-Walzwerkstoff (AL)[○] / Aluminiumgusslegierung (AC, ADC)[○] / Magnesiumlegierung (MC)[○] / Zinkgusslegierung (ZDC)[○]110JIS238645-23602

260.00 €

1 6 Arbeitstage R1"1/411Stahl mit mittelmäßigem Kohlenstoffanteil (Anteil zwischen 0,25 bis 0,45 %)[○] / Stahl mit hohem Kohlenstoffanteil (mit einem Anteil von mehr als 0,45 %)[○] / Stahlguss (SC)[○] / Gusseisen (FC)[○] / Leitfähiges Gusseisen (FCD)[○] / Kupfer (Cu)[○] / Messing (Bs)[○] / Messing-Gusseisen (BsC)[○] / Aluminium-Walzwerkstoff (AL)[○] / Aluminiumgusslegierung (AC, ADC)[○] / Magnesiumlegierung (MC)[○] / Zinkgusslegierung (ZDC)[○]105JIS232645-23600

263.25 €

1 6 Arbeitstage R1"1/811Stahl mit mittelmäßigem Kohlenstoffanteil (Anteil zwischen 0,25 bis 0,45 %)[○] / Stahl mit hohem Kohlenstoffanteil (mit einem Anteil von mehr als 0,45 %)[○] / Stahlguss (SC)[○] / Gusseisen (FC)[○] / Leitfähiges Gusseisen (FCD)[○] / Kupfer (Cu)[○] / Messing (Bs)[○] / Messing-Gusseisen (BsC)[○] / Aluminium-Walzwerkstoff (AL)[○] / Aluminiumgusslegierung (AC, ADC)[○] / Magnesiumlegierung (MC)[○] / Zinkgusslegierung (ZDC)[○]100JIS228645-23599

60.04 €

1 6 Arbeitstage R1/214Stahl mit mittelmäßigem Kohlenstoffanteil (Anteil zwischen 0,25 bis 0,45 %)[○] / Stahl mit hohem Kohlenstoffanteil (mit einem Anteil von mehr als 0,45 %)[○] / Stahlguss (SC)[○] / Gusseisen (FC)[○] / Leitfähiges Gusseisen (FCD)[○] / Kupfer (Cu)[○] / Messing (Bs)[○] / Messing-Gusseisen (BsC)[○] / Aluminium-Walzwerkstoff (AL)[○] / Aluminiumgusslegierung (AC, ADC)[○] / Magnesiumlegierung (MC)[○] / Zinkgusslegierung (ZDC)[○]80JIS218435-23594

574.17 €

1 6 Arbeitstage R1"3/411Stahl mit mittelmäßigem Kohlenstoffanteil (Anteil zwischen 0,25 bis 0,45 %)[○] / Stahl mit hohem Kohlenstoffanteil (mit einem Anteil von mehr als 0,45 %)[○] / Stahlguss (SC)[○] / Gusseisen (FC)[○] / Leitfähiges Gusseisen (FCD)[○] / Kupfer (Cu)[○] / Messing (Bs)[○] / Messing-Gusseisen (BsC)[○] / Aluminium-Walzwerkstoff (AL)[○] / Aluminiumgusslegierung (AC, ADC)[○] / Magnesiumlegierung (MC)[○] / Zinkgusslegierung (ZDC)[○]115JIS242645-23603

431.71 €

1 6 Arbeitstage R1"3/811Stahl mit mittelmäßigem Kohlenstoffanteil (Anteil zwischen 0,25 bis 0,45 %)[○] / Stahl mit hohem Kohlenstoffanteil (mit einem Anteil von mehr als 0,45 %)[○] / Stahlguss (SC)[○] / Gusseisen (FC)[○] / Leitfähiges Gusseisen (FCD)[○] / Kupfer (Cu)[○] / Messing (Bs)[○] / Messing-Gusseisen (BsC)[○] / Aluminium-Walzwerkstoff (AL)[○] / Aluminiumgusslegierung (AC, ADC)[○] / Magnesiumlegierung (MC)[○] / Zinkgusslegierung (ZDC)[○]110JIS235645-23601

32.35 €

22.65 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

R1/419Stahl mit mittelmäßigem Kohlenstoffanteil (Anteil zwischen 0,25 bis 0,45 %)[○] / Stahl mit hohem Kohlenstoffanteil (mit einem Anteil von mehr als 0,45 %)[○] / Stahlguss (SC)[○] / Gusseisen (FC)[○] / Leitfähiges Gusseisen (FCD)[○] / Kupfer (Cu)[○] / Messing (Bs)[○] / Messing-Gusseisen (BsC)[○] / Aluminium-Walzwerkstoff (AL)[○] / Aluminiumgusslegierung (AC, ADC)[○] / Magnesiumlegierung (MC)[○] / Zinkgusslegierung (ZDC)[○]62JIS211428-23592

17.00 €

1 6 Arbeitstage R1/828Stahl mit mittelmäßigem Kohlenstoffanteil (Anteil zwischen 0,25 bis 0,45 %)[○] / Stahl mit hohem Kohlenstoffanteil (mit einem Anteil von mehr als 0,45 %)[○] / Stahlguss (SC)[○] / Gusseisen (FC)[○] / Leitfähiges Gusseisen (FCD)[○] / Kupfer (Cu)[○] / Messing (Bs)[○] / Messing-Gusseisen (BsC)[○] / Aluminium-Walzwerkstoff (AL)[○] / Aluminiumgusslegierung (AC, ADC)[○] / Magnesiumlegierung (MC)[○] / Zinkgusslegierung (ZDC)[○]55JIS28419-23591

164.67 €

1 6 Arbeitstage R111Stahl mit mittelmäßigem Kohlenstoffanteil (Anteil zwischen 0,25 bis 0,45 %)[○] / Stahl mit hohem Kohlenstoffanteil (mit einem Anteil von mehr als 0,45 %)[○] / Stahlguss (SC)[○] / Gusseisen (FC)[○] / Leitfähiges Gusseisen (FCD)[○] / Kupfer (Cu)[○] / Messing (Bs)[○] / Messing-Gusseisen (BsC)[○] / Aluminium-Walzwerkstoff (AL)[○] / Aluminiumgusslegierung (AC, ADC)[○] / Magnesiumlegierung (MC)[○] / Zinkgusslegierung (ZDC)[○]95JIS226445-23598

26.60 €

1 6 Arbeitstage R1/1628Stahl mit mittelmäßigem Kohlenstoffanteil (Anteil zwischen 0,25 bis 0,45 %)[○] / Stahl mit hohem Kohlenstoffanteil (mit einem Anteil von mehr als 0,45 %)[○] / Stahlguss (SC)[○] / Gusseisen (FC)[○] / Leitfähiges Gusseisen (FCD)[○] / Kupfer (Cu)[○] / Messing (Bs)[○] / Messing-Gusseisen (BsC)[○] / Aluminium-Walzwerkstoff (AL)[○] / Aluminiumgusslegierung (AC, ADC)[○] / Magnesiumlegierung (MC)[○] / Zinkgusslegierung (ZDC)[○]55JIS28418-23590

1,040.00 €

1 6 Arbeitstage R2"1/211Stahl mit mittelmäßigem Kohlenstoffanteil (Anteil zwischen 0,25 bis 0,45 %)[○] / Stahl mit hohem Kohlenstoffanteil (mit einem Anteil von mehr als 0,45 %)[○] / Stahlguss (SC)[○] / Gusseisen (FC)[○] / Leitfähiges Gusseisen (FCD)[○] / Kupfer (Cu)[○] / Messing (Bs)[○] / Messing-Gusseisen (BsC)[○] / Aluminium-Walzwerkstoff (AL)[○] / Aluminiumgusslegierung (AC, ADC)[○] / Magnesiumlegierung (MC)[○] / Zinkgusslegierung (ZDC)[○]145JIS255865-23606

579.58 €

1 6 Arbeitstage R211Stahl mit mittelmäßigem Kohlenstoffanteil (Anteil zwischen 0,25 bis 0,45 %)[○] / Stahl mit hohem Kohlenstoffanteil (mit einem Anteil von mehr als 0,45 %)[○] / Stahlguss (SC)[○] / Gusseisen (FC)[○] / Leitfähiges Gusseisen (FCD)[○] / Kupfer (Cu)[○] / Messing (Bs)[○] / Messing-Gusseisen (BsC)[○] / Aluminium-Walzwerkstoff (AL)[○] / Aluminiumgusslegierung (AC, ADC)[○] / Magnesiumlegierung (MC)[○] / Zinkgusslegierung (ZDC)[○]120JIS246650-23604

2,112.50 €

1 6 Arbeitstage R3"1/211Stahl mit mittelmäßigem Kohlenstoffanteil (Anteil zwischen 0,25 bis 0,45 %)[○] / Stahl mit hohem Kohlenstoffanteil (mit einem Anteil von mehr als 0,45 %)[○] / Stahlguss (SC)[○] / Gusseisen (FC)[○] / Leitfähiges Gusseisen (FCD)[○] / Kupfer (Cu)[○] / Messing (Bs)[○] / Messing-Gusseisen (BsC)[○] / Aluminium-Walzwerkstoff (AL)[○] / Aluminiumgusslegierung (AC, ADC)[○] / Magnesiumlegierung (MC)[○] / Zinkgusslegierung (ZDC)[○]165JIS2701068-23608

88.29 €

1 6 Arbeitstage R3/414Stahl mit mittelmäßigem Kohlenstoffanteil (Anteil zwischen 0,25 bis 0,45 %)[○] / Stahl mit hohem Kohlenstoffanteil (mit einem Anteil von mehr als 0,45 %)[○] / Stahlguss (SC)[○] / Gusseisen (FC)[○] / Leitfähiges Gusseisen (FCD)[○] / Kupfer (Cu)[○] / Messing (Bs)[○] / Messing-Gusseisen (BsC)[○] / Aluminium-Walzwerkstoff (AL)[○] / Aluminiumgusslegierung (AC, ADC)[○] / Magnesiumlegierung (MC)[○] / Zinkgusslegierung (ZDC)[○]85JIS223435-23596

38.17 €

1 6 Arbeitstage R3/819Stahl mit mittelmäßigem Kohlenstoffanteil (Anteil zwischen 0,25 bis 0,45 %)[○] / Stahl mit hohem Kohlenstoffanteil (mit einem Anteil von mehr als 0,45 %)[○] / Stahlguss (SC)[○] / Gusseisen (FC)[○] / Leitfähiges Gusseisen (FCD)[○] / Kupfer (Cu)[○] / Messing (Bs)[○] / Messing-Gusseisen (BsC)[○] / Aluminium-Walzwerkstoff (AL)[○] / Aluminiumgusslegierung (AC, ADC)[○] / Magnesiumlegierung (MC)[○] / Zinkgusslegierung (ZDC)[○]65JIS214428-23593

1,608.75 €

1 6 Arbeitstage R311Stahl mit mittelmäßigem Kohlenstoffanteil (Anteil zwischen 0,25 bis 0,45 %)[○] / Stahl mit hohem Kohlenstoffanteil (mit einem Anteil von mehr als 0,45 %)[○] / Stahlguss (SC)[○] / Gusseisen (FC)[○] / Leitfähiges Gusseisen (FCD)[○] / Kupfer (Cu)[○] / Messing (Bs)[○] / Messing-Gusseisen (BsC)[○] / Aluminium-Walzwerkstoff (AL)[○] / Aluminiumgusslegierung (AC, ADC)[○] / Magnesiumlegierung (MC)[○] / Zinkgusslegierung (ZDC)[○]155JIS265865-23607

2,827.50 €

1 6 Arbeitstage R411Stahl mit mittelmäßigem Kohlenstoffanteil (Anteil zwischen 0,25 bis 0,45 %)[○] / Stahl mit hohem Kohlenstoffanteil (mit einem Anteil von mehr als 0,45 %)[○] / Stahlguss (SC)[○] / Gusseisen (FC)[○] / Leitfähiges Gusseisen (FCD)[○] / Kupfer (Cu)[○] / Messing (Bs)[○] / Messing-Gusseisen (BsC)[○] / Aluminium-Walzwerkstoff (AL)[○] / Aluminiumgusslegierung (AC, ADC)[○] / Magnesiumlegierung (MC)[○] / Zinkgusslegierung (ZDC)[○]170JIS2751070Available23609

82.31 €

1 6 Arbeitstage R5/814Stahl mit mittelmäßigem Kohlenstoffanteil (Anteil zwischen 0,25 bis 0,45 %)[○] / Stahl mit hohem Kohlenstoffanteil (mit einem Anteil von mehr als 0,45 %)[○] / Stahlguss (SC)[○] / Gusseisen (FC)[○] / Leitfähiges Gusseisen (FCD)[○] / Kupfer (Cu)[○] / Messing (Bs)[○] / Messing-Gusseisen (BsC)[○] / Aluminium-Walzwerkstoff (AL)[○] / Aluminiumgusslegierung (AC, ADC)[○] / Magnesiumlegierung (MC)[○] / Zinkgusslegierung (ZDC)[○]82JIS219435-23595

154.38 €

1 6 Arbeitstage R7/814Stahl mit mittelmäßigem Kohlenstoffanteil (Anteil zwischen 0,25 bis 0,45 %)[○] / Stahl mit hohem Kohlenstoffanteil (mit einem Anteil von mehr als 0,45 %)[○] / Stahlguss (SC)[○] / Gusseisen (FC)[○] / Leitfähiges Gusseisen (FCD)[○] / Kupfer (Cu)[○] / Messing (Bs)[○] / Messing-Gusseisen (BsC)[○] / Aluminium-Walzwerkstoff (AL)[○] / Aluminiumgusslegierung (AC, ADC)[○] / Magnesiumlegierung (MC)[○] / Zinkgusslegierung (ZDC)[○]90JIS224440-23597

63.42 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage R1/214Stahl mit mittelmäßigem Kohlenstoffanteil (Anteil zwischen 0,25 bis 0,45 %)[○] / Stahl mit hohem Kohlenstoffanteil (mit einem Anteil von mehr als 0,45 %)[○] / Stahlguss (SC)[○] / Gusseisen (FC)[○] / Leitfähiges Gusseisen (FCD)[○] / Kupfer (Cu)[○] / Messing (Bs)[○] / Messing-Gusseisen (BsC)[○] / Aluminium-Walzwerkstoff (AL)[○] / Aluminiumgusslegierung (AC, ADC)[○] / Magnesiumlegierung (MC)[○] / Zinkgusslegierung (ZDC)[○] / Thermoplast (Vinylchlorid, Nylon etc.)[○]87-18426Available8312704

30.65 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage R1/419Stahl mit mittelmäßigem Kohlenstoffanteil (Anteil zwischen 0,25 bis 0,45 %)[○] / Stahl mit hohem Kohlenstoffanteil (mit einem Anteil von mehr als 0,45 %)[○] / Stahlguss (SC)[○] / Gusseisen (FC)[○] / Leitfähiges Gusseisen (FCD)[○] / Kupfer (Cu)[○] / Messing (Bs)[○] / Messing-Gusseisen (BsC)[○] / Aluminium-Walzwerkstoff (AL)[○] / Aluminiumgusslegierung (AC, ADC)[○] / Magnesiumlegierung (MC)[○] / Zinkgusslegierung (ZDC)[○] / Thermoplast (Vinylchlorid, Nylon etc.)[○]67-11419Available8312702

19.86 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage R1/828Stahl mit mittelmäßigem Kohlenstoffanteil (Anteil zwischen 0,25 bis 0,45 %)[○] / Stahl mit hohem Kohlenstoffanteil (mit einem Anteil von mehr als 0,45 %)[○] / Stahlguss (SC)[○] / Gusseisen (FC)[○] / Leitfähiges Gusseisen (FCD)[○] / Kupfer (Cu)[○] / Messing (Bs)[○] / Messing-Gusseisen (BsC)[○] / Aluminium-Walzwerkstoff (AL)[○] / Aluminiumgusslegierung (AC, ADC)[○] / Magnesiumlegierung (MC)[○] / Zinkgusslegierung (ZDC)[○] / Thermoplast (Vinylchlorid, Nylon etc.)[○]59-8415Available8312701

174.42 €

1 6 Arbeitstage R111Stahl mit mittelmäßigem Kohlenstoffanteil (Anteil zwischen 0,25 bis 0,45 %)[○] / Stahl mit hohem Kohlenstoffanteil (mit einem Anteil von mehr als 0,45 %)[○] / Stahlguss (SC)[○] / Gusseisen (FC)[○] / Leitfähiges Gusseisen (FCD)[○] / Kupfer (Cu)[○] / Messing (Bs)[○] / Messing-Gusseisen (BsC)[○] / Aluminium-Walzwerkstoff (AL)[○] / Aluminiumgusslegierung (AC, ADC)[○] / Magnesiumlegierung (MC)[○] / Zinkgusslegierung (ZDC)[○] / Thermoplast (Vinylchlorid, Nylon etc.)[○]109-26433Available8312708

26.63 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage R1/1628Stahl mit mittelmäßigem Kohlenstoffanteil (Anteil zwischen 0,25 bis 0,45 %)[○] / Stahl mit hohem Kohlenstoffanteil (mit einem Anteil von mehr als 0,45 %)[○] / Stahlguss (SC)[○] / Gusseisen (FC)[○] / Leitfähiges Gusseisen (FCD)[○] / Kupfer (Cu)[○] / Messing (Bs)[○] / Messing-Gusseisen (BsC)[○] / Aluminium-Walzwerkstoff (AL)[○] / Aluminiumgusslegierung (AC, ADC)[○] / Magnesiumlegierung (MC)[○] / Zinkgusslegierung (ZDC)[○] / Thermoplast (Vinylchlorid, Nylon etc.)[○]59-8414Available8312700

93.71 €

1 6 Arbeitstage R3/414Stahl mit mittelmäßigem Kohlenstoffanteil (Anteil zwischen 0,25 bis 0,45 %)[○] / Stahl mit hohem Kohlenstoffanteil (mit einem Anteil von mehr als 0,45 %)[○] / Stahlguss (SC)[○] / Gusseisen (FC)[○] / Leitfähiges Gusseisen (FCD)[○] / Kupfer (Cu)[○] / Messing (Bs)[○] / Messing-Gusseisen (BsC)[○] / Aluminium-Walzwerkstoff (AL)[○] / Aluminiumgusslegierung (AC, ADC)[○] / Magnesiumlegierung (MC)[○] / Zinkgusslegierung (ZDC)[○] / Thermoplast (Vinylchlorid, Nylon etc.)[○]96-23428Available8312706

63.29 €

44.30 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

R3/819Stahl mit mittelmäßigem Kohlenstoffanteil (Anteil zwischen 0,25 bis 0,45 %)[○] / Stahl mit hohem Kohlenstoffanteil (mit einem Anteil von mehr als 0,45 %)[○] / Stahlguss (SC)[○] / Gusseisen (FC)[○] / Leitfähiges Gusseisen (FCD)[○] / Kupfer (Cu)[○] / Messing (Bs)[○] / Messing-Gusseisen (BsC)[○] / Aluminium-Walzwerkstoff (AL)[○] / Aluminiumgusslegierung (AC, ADC)[○] / Magnesiumlegierung (MC)[○] / Zinkgusslegierung (ZDC)[○] / Thermoplast (Vinylchlorid, Nylon etc.)[○]75-14421Available8312703

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Screw Types Rohrkegel Chamfer threads 2.5P Tool Material Type HSS-Stahl
Tap Type Gewindebohrer für Rohre Hole type Für Durchgangsbohrung / Für Blindloch Coating Y/N N/A
Coating Type Ohne Beschichtung

Technischer Support