Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
OT-TPT-1/2-14 |
OT-TPT-1/4-19 |
OT-TPT-1/8-28 |
OT-TPT-3/8-19 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Nominal | Pitch, Number of Threading (mm) | L (mm) | Shank diameter (mm) | Thread Length (mm) | Tool No. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
271.92 € | 1 | 6 Arbeitstage | R1/2 | 14 | 80 | 18 | 35 | 23405 | ||
193.92 € | 1 | 6 Arbeitstage | R1/4 | 19 | 62 | 11 | 28 | 23403 | ||
133.79 € | 1 | 6 Arbeitstage | R1/8 | 28 | 55 | 8 | 19 | 23402 | ||
202.58 € | 1 | 6 Arbeitstage | R3/8 | 19 | 65 | 14 | 28 | 23404 |
Loading...
Screw Types | Rohrkegel | Chamfer threads | 2.5P | Tool Material Type | Carbid |
---|---|---|---|---|---|
Work material | Gusseisen (FC) / Leitfähiges Gusseisen (FCD) / Messing (Bs) / Messing-Gusseisen (BsC) / Bronze (Pb) / Aluminiumgusslegierung (AC, ADC) / Magnesiumlegierung (MC) / Zinkgusslegierung (ZDC) / Duroplast (Bakelit, Phenol etc.) | Tap Type | Gewindebohrer für Rohre | Hole type | Für Durchgangsbohrung / Für Blindloch |
Coating Y/N | N/A | Coating Type | Ohne Beschichtung | Accuracy | JIS2 |
Number of Grooves | 4 |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Nominal
Pitch, Number of Threading(mm)
L(mm)
Shank diameter(mm)
Thread Length(mm)
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften