• Hinweis auf planmäßige Wartung: Diese Seite wird auf Grund von Wartungsarbeiten in der Zeit von 3:00 21/4/2024 bis 0:00 (CET) 22/4/2024 nicht verfügbar sein. Wir entschuldigen uns vielmals für die Unannehmlichkeiten.

Konusgewindebohrer-Serie für Rohre, Spiralbohrer, kurze Schrauben für Hartmetallrohre OT-S-TPT

Konusgewindebohrer-Serie für Rohre, Spiralbohrer, kurze Schrauben für Hartmetallrohre OT-S-TPT
Suitable for tapping large amounts of ordinary cast iron, high-rigidity cast iron, thermosetting resin, brass cast iron, aluminum alloy casting, etc., using a high-precision automatic machine.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
OT-S-TPT-1/2-14
OT-S-TPT-1/4-19
OT-S-TPT-1/8-28
OT-S-TPT-3/8-19
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Nominal Pitch, Number of Threading
(mm)
L
(mm)
Shank diameter
(mm)
Thread Length
(mm)
Tool No.

271.92 €

1 6 Arbeitstage R1/21480182723385

193.92 €

1 6 Arbeitstage R1/419621119.523383

133.79 €

1 6 Arbeitstage R1/82855816.523382

202.58 €

1 6 Arbeitstage R3/81965142123384

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Screw Types Rohrkegel Chamfer threads 2.5P Tool Material Type Carbid
Work material Gusseisen (FC) / Leitfähiges Gusseisen (FCD) / Messing (Bs) / Messing-Gusseisen (BsC) / Bronze (Pb) / Aluminiumgusslegierung (AC, ADC) / Magnesiumlegierung (MC) / Zinkgusslegierung (ZDC) / Duroplast (Bakelit, Phenol etc.) Tap Type Gewindebohrer für Rohre Hole type Für Durchgangsbohrung / Für Blindloch
Coating Y/N N/A Coating Type Ohne Beschichtung Accuracy JIS2
Number of Grooves 4

Technischer Support