Parallelgewindebohrer-Serie für Rohre, Parallelgewindebohrer für Hartmetall-Rohre, langer Schaft OT-LT-SPT

Parallelgewindebohrer-Serie für Rohre, Parallelgewindebohrer für Hartmetall-Rohre, langer Schaft OT-LT-SPT
To match the form of the workpiece, point types have been made available for through holes, and spiral types for blind holes.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
OT-LT-SPT-1/2-14X150
OT-LT-SPT-1/4-19X100
OT-LT-SPT-1/4-19X150
OT-LT-SPT-1/8-28X100
OT-LT-SPT-1/8-28X150
OT-LT-SPT-3/8-19X100
OT-LT-SPT-3/8-19X150
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Nominal Pitch, Number of Threading
(mm)
L
(mm)
Shank diameter
(mm)
Thread Length
(mm)
Tool No.

298.12 €

1 6 Arbeitstage G1/214150183522862

201.30 €

1 6 Arbeitstage G1/419100112822855

234.52 €

1 6 Arbeitstage G1/419150112822857

148.20 €

1 6 Arbeitstage G1/82810081922852

181.42 €

1 6 Arbeitstage G1/82815081922854

211.80 €

1 6 Arbeitstage G3/819100142822858

249.68 €

1 6 Arbeitstage G3/819150142822860

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Screw Types Parallele für Rohre Chamfer threads 3P Tool Material Type Carbid
Work material Gusseisen (FC) / Leitfähiges Gusseisen (FCD) / Messing (Bs) / Messing-Gusseisen (BsC) / Bronze (Pb) / Aluminiumgusslegierung (AC, ADC) / Magnesiumlegierung (MC) / Zinkgusslegierung (ZDC) / Duroplast (Bakelit, Phenol etc.) Tap Type Gewindebohrer für Rohre Hole type Für Durchgangsbohrung / Für Blindloch
Coating Y/N N/A Coating Type Ohne Beschichtung Accuracy JIS2
Number of Grooves 4

Technischer Support