Nutlose Entleerungshahnserie TiN-Beschichtung TIN-NRT

Nutlose Entleerungshahnserie TiN-Beschichtung TIN-NRT
  • Sonderpreis
  • Mengenrabatt
Steel and non-ferrous alloys are equally suitable. Capable of high-speed cutting, features greatly improved durability, and provides high-efficiency tapping.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
TIN-NRT-B-RH3-NO0-80UNF
TIN-NRT-B-RH3-NO1-64UNC
TIN-NRT-B-RH3-NO1-72UNF
TIN-NRT-B-RH3-NO2-64UNF
TIN-NRT-B-RH4-M1X0.25
TIN-NRT-B-RH4-M1.2X0.25
TIN-NRT-B-RH4-M1.4X0.3
TIN-NRT-B-RH4-M1.6X0.35
TIN-NRT-B-RH4-M1.7X0.35
TIN-NRT-B-RH4-M1.8X0.35
TIN-NRT-B-RH4-M2X0.4
TIN-NRT-B-RH4-M2.3X0.4
TIN-NRT-B-RH4-M2.5X0.45
TIN-NRT-B-RH4-M2.6X0.45
TIN-NRT-B-RH4-M3.5X0.6
TIN-NRT-B-RH4-NO2-56UNC
TIN-NRT-B-RH4-NO3-48UNC
TIN-NRT-B-RH4-NO3-56UNF
TIN-NRT-B-RH4-NO4-48UNF
TIN-NRT-B-RH5-1/4-28UNF
TIN-NRT-B-RH5-M1X0.25
TIN-NRT-B-RH5-M1.2X0.25
TIN-NRT-B-RH5-M1.4X0.3
TIN-NRT-B-RH5-M1.6X0.35
TIN-NRT-B-RH5-M1.7X0.35
TIN-NRT-B-RH5-M1.8X0.35
TIN-NRT-B-RH5-M2X0.4
TIN-NRT-B-RH5-M2.3X0.4
TIN-NRT-B-RH5-M2.5X0.45
TIN-NRT-B-RH5-M2.6X0.45
TIN-NRT-B-RH5-M3X0.5
TIN-NRT-B-RH5-NO0-80UNF
TIN-NRT-B-RH5-NO1-64UNC
TIN-NRT-B-RH5-NO1-72UNF
TIN-NRT-B-RH5-NO2-64UNF
TIN-NRT-B-RH5-NO4-40UNC
TIN-NRT-B-RH5-NO5-40UNC
TIN-NRT-B-RH5-NO5-44UNF
TIN-NRT-B-RH5-NO6-32UNC
TIN-NRT-B-RH5-NO6-40UNF
TIN-NRT-B-RH5-NO8-32UNC
TIN-NRT-B-RH5-NO8-36UNF
TIN-NRT-B-RH5-NO10-32UNF
TIN-NRT-B-RH5-NO12-28UNF
TIN-NRT-B-RH6-1/4-20UNC
TIN-NRT-B-RH6-M1.7X0.35
TIN-NRT-B-RH6-M2X0.4
TIN-NRT-B-RH6-M2.3X0.4
TIN-NRT-B-RH6-M2.5X0.45
TIN-NRT-B-RH6-M2.6X0.45
TIN-NRT-B-RH6-M4X0.7
TIN-NRT-B-RH6-M5X0.8
TIN-NRT-B-RH6-M7X1
TIN-NRT-B-RH6-NO2-56UNC
TIN-NRT-B-RH6-NO3-48UNC
TIN-NRT-B-RH6-NO3-56UNF
TIN-NRT-B-RH6-NO4-48UNF
TIN-NRT-B-RH6-NO10-24UNC
TIN-NRT-B-RH6-NO12-24UNC
TIN-NRT-B-RH7-1/4-28UNF
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Screw Types Nominal Pitch, Number of Threading
(mm)
Chamfer threads L
(mm)
Accuracy Length under neck
(mm)
Shank diameter
(mm)
Thread Length
(mm)
Protrusion Tool No.

27.03 €

1 6 Arbeitstage UnifiedNo0UN802P36RH3-310Available8307401

25.73 €

1 6 Arbeitstage UnifiedNo1UN642P36RH3-311Available8307409

25.73 €

1 6 Arbeitstage UnifiedNo1UN722P36RH3-311Available8307417

23.83 €

1 6 Arbeitstage UnifiedNo2UN642P42RH3-313Available8307433

23.53 €

1 6 Arbeitstage MeterM10.252P30RH4-37-21591

22.43 €

1 6 Arbeitstage MeterM1.20.252P32RH4-38-21603

21.46 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage MeterM1.40.32P34RH4-39-21609

23.33 €

1 15 Arbeitstage MeterM1.60.352P36RH4-310-21615

20.76 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage MeterM1.70.352P36RH4-311-21621

23.33 €

1 6 Arbeitstage MeterM1.80.352P36RH4-311-21627

19.26 €

1 Verfügbar 15 Arbeitstage MeterM20.42P40RH4-312-21633

18.62 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage MeterM2.30.42P42RH4-313-21657

18.62 €

1 6 Arbeitstage MeterM2.50.452P44RH4-314-21669

18.12 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage MeterM2.60.452P44RH4-314-21681

17.52 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage MeterM3.50.62P48RH41849-10735

23.83 €

1 6 Arbeitstage UnifiedNo2UN562P42RH4-313Available8307425

23.23 €

1 6 Arbeitstage UnifiedNo3UN482P44RH4-314-8307441

23.23 €

1 6 Arbeitstage UnifiedNo3UN562P44RH4-314-8307449

22.63 €

1 6 Arbeitstage UnifiedNo4UN482P44RH4-315-8307465

25.23 €

1 6 Arbeitstage Unified1/4UN282P62RH524614-8307561

25.33 €

1 6 Arbeitstage MeterM10.252P30RH5-37-21593

23.93 €

1 6 Arbeitstage MeterM1.20.252P32RH5-38-21605

22.63 €

1 6 Arbeitstage MeterM1.40.32P34RH5-39-21611

23.33 €

1 6 Arbeitstage MeterM1.60.352P36RH5-310-21617

21.93 €

1 6 Arbeitstage MeterM1.70.352P36RH5-311-21623

23.33 €

1 6 Arbeitstage MeterM1.80.352P36RH5-311-21629

18.92 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage MeterM20.42P40RH5-312-21635

19.82 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage MeterM2.30.42P42RH5-313-21659

19.82 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage MeterM2.50.452P44RH5-314-21671

21.47 €

12.67 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

MeterM2.60.452P44RH5-314-21683

17.86 €

1 6 Arbeitstage MeterM30.52P46RH51849-10731

27.03 €

1 6 Arbeitstage UnifiedNo0UN802P36RH5-310Available8307405

25.73 €

1 6 Arbeitstage UnifiedNo1UN642P36RH5-311Available8307413

25.73 €

1 6 Arbeitstage UnifiedNo1UN722P36RH5-311Available8307421

23.83 €

1 6 Arbeitstage UnifiedNo2UN642P42RH5-313Available8307437

22.63 €

1 6 Arbeitstage UnifiedNo4UN402P44RH5-315-8307457

22.03 €

1 6 Arbeitstage UnifiedNo5UN402P46RH51849-8307473

22.03 €

1 6 Arbeitstage UnifiedNo5UN442P46RH51849-8307481

23.23 €

1 6 Arbeitstage UnifiedNo6UN322P48RH51849-8307489

23.23 €

1 6 Arbeitstage UnifiedNo6UN402P48RH51849-8307497

24.43 €

1 6 Arbeitstage UnifiedNo8UN322P52RH520510-8307505

24.43 €

1 6 Arbeitstage UnifiedNo8UN362P52RH520510-8307513

24.73 €

1 6 Arbeitstage UnifiedNo10UN322P60RH5225.511-8307529

25.23 €

1 6 Arbeitstage UnifiedNo12UN282P60RH5225.511-8307545

25.23 €

1 6 Arbeitstage Unified1/4UN202P62RH624614-8307553

21.93 €

1 6 Arbeitstage MeterM1.70.352P36RH6-311-21625

18.92 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage MeterM20.42P40RH6-312-21637

19.82 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage MeterM2.30.42P42RH6-313-21661

19.82 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage MeterM2.50.452P44RH6-314-21673

21.47 €

11.59 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

MeterM2.60.452P44RH6-314-21685

18.26 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage MeterM40.72P52RH620510-10739

19.37 €

1 6 Arbeitstage MeterM50.82P60RH6225.511-10743

25.33 €

1 6 Arbeitstage MeterM712P65RH6266.213-10751

23.83 €

1 6 Arbeitstage UnifiedNo2UN562P42RH6-313Available8307429

23.23 €

1 6 Arbeitstage UnifiedNo3UN482P44RH6-314-8307445

23.23 €

1 6 Arbeitstage UnifiedNo3UN562P44RH6-314-8307453

22.63 €

1 6 Arbeitstage UnifiedNo4UN482P44RH6-315-8307469

24.73 €

1 6 Arbeitstage UnifiedNo10UN242P60RH6225.511-8307521

25.23 €

1 6 Arbeitstage UnifiedNo12UN242P60RH6225.511-8307537

25.23 €

1 6 Arbeitstage Unified1/4UN282P62RH724614-8307565

Loading...

Grundlegende Informationen

Tool Material Type Vanadium high-speed steel Work material Stahl mit geringem Kohlenstoffanteil (Kohlenstofflegierung weniger als 0,25 %) / Stahl mit mittelmäßigem Kohlenstoffanteil (Anteil zwischen 0,25 bis 0,45 %) / Stahl mit hohem Kohlenstoffanteil (mit einem Anteil von mehr als 0,45 %) / Legierter Stahl (SCM) / Rostfreier Stahl (JIS rostfrei) / Stahlguss (SC) / Kupfer (Cu) / Messing (Bs) / Messing-Gusseisen (BsC) / Aluminium-Walzwerkstoff (AL) / Aluminiumgusslegierung (AC, ADC) / Zinkgusslegierung (ZDC) Tap Type Rollgewindebohrer
Hole type Für Blindloch Coating Y/N Verfügbar Coating Type TiN

Technischer Support