Nutlose Entleerungshahnserie UM neue Rolle UM-NRT

Nutlose Entleerungshahnserie UM neue Rolle UM-NRT
  • Mengenrabatt
As powder HSS and special screws are used, a long machining life is provided for a wide range of work materials

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
UM-NRT-S0.5X0.125
UM-NRT-S0.6X0.15
UM-NRT-S0.7X0.175
UM-NRT-S0.8X0.2-3
UM-NRT-S0.8X0.2-5
UM-NRT-S0.8X0.15
UM-NRT-S0.9X0.225
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Nominal Pitch, Number of Threading
(mm)
Thread Length
(mm)
Tool No.

43.06 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage S0.50.12528317965

38.59 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage S0.60.152.58317971

34.94 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage S0.70.1752.58317977

31.64 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage S0.8.0238317983

31.64 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage S0.80.258317989

31.64 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage S0.80.1558317992

31.64 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage S0.90.22538317995

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Screw Types Miniaturausführung Chamfer threads 2P Tool Material Type Pulverisierter HSS-Stahl
Work material Stahl mit geringem Kohlenstoffanteil (Kohlenstofflegierung weniger als 0,25 %) / Rostfreier Stahl (JIS rostfrei) / Aluminium-Walzwerkstoff (AL) / Aluminiumgusslegierung (AC, ADC) / Zinkgusslegierung (ZDC) Tap Type Rollgewindebohrer Hole type Für Blindloch
Coating Y/N Verfügbar Coating Type CrN L(mm) 30
Accuracy RH2 Shank diameter(mm) 3

Technischer Support