Nutlose Entleerungshahnserie VP neue Rollen, kurzer gefaster Typ VP-SC-NRT

Nutlose Entleerungshahnserie VP neue Rollen, kurzer gefaster Typ VP-SC-NRT
  • Sonderpreis
  • Mengenrabatt
As powder HSS and special screws are used, a long machining life is provided for a wide range of work materials

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
VP-SC-NRT-M1X0.25
VP-SC-NRT-M1.2X0.25
VP-SC-NRT-M1.4X0.3
VP-SC-NRT-M1.6X0.35
VP-SC-NRT-M1.7X0.35
VP-SC-NRT-M2X0.4
VP-SC-NRT-M2.5X0.45
VP-SC-NRT-M2.6X0.45
VP-SC-NRT-M3X0.5
VP-SC-NRT-M3.5X0.6
VP-SC-NRT-M4X0.7
VP-SC-NRT-M5X0.8
VP-SC-NRT-M6X1
VP-SC-NRT-NO2-56UNC
VP-SC-NRT-NO4-40UNC
VP-SC-NRT-NO6-32UNC
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Screw Types Nominal Pitch, Number of Threading
(mm)
L
(mm)
Accuracy Length under neck
(mm)
Shank diameter
(mm)
Thread Length
(mm)
Tool No.

27.63 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage MeterM10.2530RH4-378318001

26.13 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage MeterM1.20.2532RH4-388318004

25.07 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage MeterM1.40.334RH4-398318006

29.18 €

17.22 €

1 Versand am selben Tag

Auf Lager

MeterM1.60.3536RH4-3108318008

23.83 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage MeterM1.70.3536RH4-3118318011

22.57 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage MeterM20.440RH4-3128318017

21.06 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage MeterM2.50.4544RH4-3148318025

20.73 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage MeterM2.60.4544RH4-3148318027

19.89 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage MeterM30.546RH518498318031

20.42 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage MeterM3.50.648RH418498318033

20.56 €

1 6 Arbeitstage MeterM40.752RH6205108318037

21.43 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage MeterM50.860RH6225.5118318042

22.67 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage MeterM6162RH7246128318048

25.93 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage UnifiedNo2UN5642RH4-3138318104

24.73 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage UnifiedNo4UN4044RH5-3158318108

25.33 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage UnifiedNo6UN3248RH518498318112

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Chamfer threads 1P Tool Material Type Pulverisierter HSS-Stahl Work material Stahl mit geringem Kohlenstoffanteil (Kohlenstofflegierung weniger als 0,25 %) / Stahl mit mittelmäßigem Kohlenstoffanteil (Anteil zwischen 0,25 bis 0,45 %) / Stahl mit hohem Kohlenstoffanteil (mit einem Anteil von mehr als 0,45 %) / Legierter Stahl (SCM) / Rostfreier Stahl (JIS rostfrei) / Kupfer (Cu) / Messing (Bs) / Messing-Gusseisen (BsC) / Aluminium-Walzwerkstoff (AL) / Aluminiumgusslegierung (AC, ADC) / Zinkgusslegierung (ZDC)
Tap Type Rollgewindebohrer Hole type Für Blindloch Coating Y/N Verfügbar
Coating Type TiCN

Technischer Support