Nutlose Entleerungshahnserie VP neue Rollen, langer Schaft VP-LT-NRT

Nutlose Entleerungshahnserie VP neue Rollen, langer Schaft VP-LT-NRT
As powder HSS and special screws are used, a long machining life is provided for a wide range of work materials

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
VP-LT-NRT-B-M1X0.25X60
VP-LT-NRT-B-M1.2X0.25X60
VP-LT-NRT-B-M1.4X0.3X60
VP-LT-NRT-B-M1.7X0.35X60
VP-LT-NRT-B-M2X0.4X80
VP-LT-NRT-B-M2.3X0.4X80
VP-LT-NRT-B-M2.5X0.45X80
VP-LT-NRT-B-M2.6X0.45X80
VP-LT-NRT-B-M3X0.5X80
VP-LT-NRT-B-M3X0.5X120
VP-LT-NRT-B-M3.5X0.6X80
VP-LT-NRT-B-M3.5X0.6X120
VP-LT-NRT-B-M4X0.7X80
VP-LT-NRT-B-M4X0.7X120
VP-LT-NRT-B-M5X0.8X100
VP-LT-NRT-B-M5X0.8X150
VP-LT-NRT-B-M6X1X100
VP-LT-NRT-B-M6X1X150
VP-LT-NRT-B-M8X1X100
VP-LT-NRT-B-M8X1X150
VP-LT-NRT-B-M8X1.25X100
VP-LT-NRT-B-M8X1.25X150
VP-LT-NRT-B-M10X1X100
VP-LT-NRT-B-M10X1X150
VP-LT-NRT-B-M10X1.5X100
VP-LT-NRT-B-M10X1.5X150
VP-LT-NRT-B-M10X1.25X100
VP-LT-NRT-B-M10X1.25X150
VP-LT-NRT-B-M12X1X150
VP-LT-NRT-B-M12X1X200
VP-LT-NRT-B-M12X1.5X150
VP-LT-NRT-B-M12X1.5X200
VP-LT-NRT-B-M12X1.25X150
VP-LT-NRT-B-M12X1.25X200
VP-LT-NRT-B-M12X1.75X150
VP-LT-NRT-B-M12X1.75X200
VP-LT-NRT-B-RH4-40UNCX80
VP-LT-NRT-B-RH4-56UNCX80
VP-LT-NRT-B-RH5-32UNCX80
VP-LT-NRT-B-RH5-40UNCX80
VP-LT-NRT-P-M1X0.25X60
VP-LT-NRT-P-M1.2X0.25X60
VP-LT-NRT-P-M1.4X0.3X60
VP-LT-NRT-P-M1.7X0.35X60
VP-LT-NRT-P-M2X0.4X80
VP-LT-NRT-P-M2.3X0.4X80
VP-LT-NRT-P-M2.5X0.45X80
VP-LT-NRT-P-M2.6X0.45X80
VP-LT-NRT-P-M3X0.5X80
VP-LT-NRT-P-M3X0.5X120
VP-LT-NRT-P-M3.5X0.6X80
VP-LT-NRT-P-M3.5X0.6X120
VP-LT-NRT-P-M4X0.7X80
VP-LT-NRT-P-M4X0.7X120
VP-LT-NRT-P-M5X0.8X100
VP-LT-NRT-P-M5X0.8X150
VP-LT-NRT-P-M6X1X100
VP-LT-NRT-P-M6X1X150
VP-LT-NRT-P-M8X1X100
VP-LT-NRT-P-M8X1X150
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Screw Types Nominal Pitch, Number of Threading
(mm)
Chamfer threads L
(mm)
Accuracy Length under neck
(mm)
Shank diameter
(mm)
Thread Length
(mm)
Tool No.

35.15 €

1 15 Arbeitstage MeterM10.252P60RH4-378319423

33.34 €

1 6 Arbeitstage MeterM1.20.252P60RH4-388319427

31.24 €

1 6 Arbeitstage MeterM1.40.32P60RH4-398319431

30.34 €

1 6 Arbeitstage MeterM1.70.352P60RH4-3118319435

28.37 €

1 6 Arbeitstage MeterM20.42P80RH4-3128319439

27.23 €

1 6 Arbeitstage MeterM2.30.42P80RH4-3138319443

27.23 €

1 6 Arbeitstage MeterM2.50.452P80RH4-3148319447

26.83 €

1 6 Arbeitstage MeterM2.60.452P80RH4-3148319451

26.97 €

1 6 Arbeitstage MeterM30.52P80RH518498319455

35.25 €

1 6 Arbeitstage MeterM30.52P120RH518498319459

26.63 €

1 6 Arbeitstage MeterM3.50.62P80RH418498319463

35.95 €

1 6 Arbeitstage MeterM3.50.62P120RH418498319467

24.43 €

1 6 Arbeitstage MeterM40.72P80RH6205108319471

33.74 €

1 6 Arbeitstage MeterM40.72P120RH6205108319475

28.54 €

1 6 Arbeitstage MeterM50.82P100RH6225.5118319479

43.86 €

1 6 Arbeitstage MeterM50.82P150RH6225.5118319483

27.53 €

1 6 Arbeitstage MeterM612P100RH7246128319485

41.85 €

1 6 Arbeitstage MeterM612P150RH7246128319489

36.15 €

1 6 Arbeitstage MeterM812P100RH7-6.2188319507

51.37 €

1 6 Arbeitstage MeterM812P150RH7-6.2188319511

33.34 €

1 6 Arbeitstage MeterM81.252P100RH7-6.2188319499

49.06 €

1 6 Arbeitstage MeterM81.252P150RH7-6.2188319503

39.35 €

1 6 Arbeitstage MeterM1012P100RH7-7198319529

54.77 €

1 6 Arbeitstage MeterM1012P150RH7-7198319533

38.05 €

1 6 Arbeitstage MeterM101.52P100RH7-7198319513

53.77 €

1 6 Arbeitstage MeterM101.52P150RH7-7198319517

38.05 €

1 6 Arbeitstage MeterM101.252P100RH7-7198319521

53.77 €

1 6 Arbeitstage MeterM101.252P150RH7-7198319525

72.10 €

1 6 Arbeitstage MeterM1212P150RH7-8.5238319563

78.71 €

1 6 Arbeitstage MeterM1212P200RH7-8.5238319565

66.09 €

1 6 Arbeitstage MeterM121.52P150RH7-8.5238319547

73.30 €

1 6 Arbeitstage MeterM121.52P200RH7-8.5238319549

66.09 €

1 6 Arbeitstage MeterM121.252P150RH7-8.5238319555

73.30 €

1 6 Arbeitstage MeterM121.252P200RH7-8.5238319557

66.09 €

1 6 Arbeitstage MeterM121.752P150RH8-8.5238319539

73.30 €

1 6 Arbeitstage MeterM121.752P200RH8-8.5238319541

31.24 €

1 6 Arbeitstage UnifiedNo4UN402P80RH4-3158319615

32.74 €

1 6 Arbeitstage UnifiedNo2UN562P80RH4-3138319611

32.14 €

1 6 Arbeitstage UnifiedNo6UN322P80RH518498319624

31.24 €

1 6 Arbeitstage UnifiedNo4UN402P80RH5-3158319619

35.15 €

1 6 Arbeitstage MeterM10.254P60RH4-378319422

33.34 €

1 6 Arbeitstage MeterM1.20.254P60RH4-388319426

31.24 €

1 6 Arbeitstage MeterM1.40.34P60RH4-398319430

30.34 €

1 6 Arbeitstage MeterM1.70.354P60RH4-3118319434

28.04 €

1 6 Arbeitstage MeterM20.44P80RH4-3128319438

27.23 €

1 6 Arbeitstage MeterM2.30.44P80RH4-3138319442

27.23 €

1 6 Arbeitstage MeterM2.50.454P80RH4-3148319446

26.83 €

1 6 Arbeitstage MeterM2.60.454P80RH4-3148319450

26.63 €

1 6 Arbeitstage MeterM30.54P80RH518498319454

35.25 €

1 6 Arbeitstage MeterM30.54P120RH518498319458

26.63 €

1 6 Arbeitstage MeterM3.50.64P80RH418498319462

35.95 €

1 6 Arbeitstage MeterM3.50.64P120RH418498319466

24.43 €

1 6 Arbeitstage MeterM40.74P80RH6205108319470

33.74 €

1 6 Arbeitstage MeterM40.74P120RH6205108319474

28.54 €

1 6 Arbeitstage MeterM50.84P100RH6225.5118319478

43.86 €

1 6 Arbeitstage MeterM50.84P150RH6225.5118319482

27.53 €

1 6 Arbeitstage MeterM614P100RH7246128319484

41.85 €

1 6 Arbeitstage MeterM614P150RH7246128319488

36.15 €

1 6 Arbeitstage MeterM814P100RH7-6.2188319506

51.37 €

1 6 Arbeitstage MeterM814P150RH7-6.2188319510

Loading...

Grundlegende Informationen

Tool Material Type Pulverisierter HSS-Stahl Work material Stahl mit geringem Kohlenstoffanteil (Kohlenstofflegierung weniger als 0,25 %) / Stahl mit mittelmäßigem Kohlenstoffanteil (Anteil zwischen 0,25 bis 0,45 %) / Stahl mit hohem Kohlenstoffanteil (mit einem Anteil von mehr als 0,45 %) / Legierter Stahl (SCM) / Rostfreier Stahl (JIS rostfrei) / Stahlguss (SC) / Kupfer (Cu) / Messing (Bs) / Messing-Gusseisen (BsC) / Aluminium-Walzwerkstoff (AL) / Aluminiumgusslegierung (AC, ADC) / Zinkgusslegierung (ZDC) Tap Type Rollgewindebohrer
Hole type Für Blindloch Coating Y/N Verfügbar Coating Type TiCN

Technischer Support