Nutlose Entleerungshahnserie X Performer S-XPF

Nutlose Entleerungshahnserie X Performer S-XPF
  • Sonderpreis
  • Mengenrabatt
There are no chipping problems compared to cutting taps for carbon steel and alloy steel, enabling long life machining. Especially useful for processing automotive forged steel parts.
* M2.6 or below can be changed to powder HSS (CPM) at any time. We ask for your understanding in advance.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
S-XPF-RH4-B-M1X0.25
S-XPF-RH4-B-M1.2X0.25
S-XPF-RH4-B-M1.4X0.3
S-XPF-RH4-B-M1.6X0.2
S-XPF-RH4-B-M1.6X0.35
S-XPF-RH4-B-M1.7X0.35
S-XPF-RH4-B-M2X0.4
S-XPF-RH4-B-M2.3X0.4
S-XPF-RH4-B-M2.5X0.45
S-XPF-RH4-B-M2.6X0.45
S-XPF-RH4-P-M1X0.25
S-XPF-RH4-P-M1.2X0.25
S-XPF-RH4-P-M1.4X0.3
S-XPF-RH4-P-M1.6X0.2
S-XPF-RH4-P-M1.6X0.35
S-XPF-RH4-P-M1.7X0.35
S-XPF-RH4-P-M2X0.4
S-XPF-RH4-P-M2.3X0.4
S-XPF-RH4-P-M2.5X0.45
S-XPF-RH4-P-M2.6X0.45
S-XPF-RH5-B-M3X0.5
S-XPF-RH5-B-M8X1.25
S-XPF-RH5-B-M10X1.5
S-XPF-RH5-B-M10X1.25
S-XPF-RH5-P-M3X0.5
S-XPF-RH6-B-M4X0.7
S-XPF-RH6-B-M5X0.8
S-XPF-RH6-B-M12X1.75
S-XPF-RH6-P-M4X0.7
S-XPF-RH6-P-M5X0.8
S-XPF-RH7-B-M6X1
S-XPF-RH7-B-M8X1
S-XPF-RH7-B-M8X1.25
S-XPF-RH7-B-M10X1
S-XPF-RH7-B-M10X1.5
S-XPF-RH7-B-M10X1.25
S-XPF-RH7-B-M12X1
S-XPF-RH7-B-M12X1.5
S-XPF-RH7-B-M12X1.25
S-XPF-RH7-P-M6X1
S-XPF-RH7-P-M8X1
S-XPF-RH7-P-M8X1.25
S-XPF-RH7-P-M10X1
S-XPF-RH7-P-M10X1.5
S-XPF-RH7-P-M10X1.25
S-XPF-RH7-P-M12X1
S-XPF-RH7-P-M12X1.5
S-XPF-RH7-P-M12X1.25
S-XPF-RH8-B-M8X1.25
S-XPF-RH8-B-M10X1.25
S-XPF-RH8-B-M12X1.75
S-XPF-RH8-P-M12X1.75
S-XPF-RH9-B-M6X1
S-XPF-RH9-B-M10X1.5
S-XPF-RH9-B-M14X1.5
S-XPF-RH9-B-M16X1.5
S-XPF-RH10-B-M12X1.75
S-XPF-RH10-B-M14X2
S-XPF-RH10-B-M16X2
S-XPF-RH10-B-M18X1.5
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Nominal Pitch, Number of Threading
(mm)
Chamfer threads Tool Material Type L
(mm)
Accuracy Length under neck
(mm)
Shank diameter
(mm)
Thread Length
(mm)
Protrusion Tool No.

27.03 €

1 6 Arbeitstage M10.252PVanadium high-speed steel30RH4-35.5-8321961

25.33 €

1 6 Arbeitstage M1.20.252PVanadium high-speed steel32RH4-35.5-8321965

24.13 €

1 6 Arbeitstage M1.40.32PVanadium high-speed steel34RH4-37-8321969

32.37 €

18.13 €

1 Versand am selben Tag

Auf Lager

M1.60.22PVanadium high-speed steel36RH4-38-8321977

24.03 €

1 6 Arbeitstage M1.60.352PVanadium high-speed steel36RH4-38-8321973

23.23 €

1 6 Arbeitstage M1.70.352PVanadium high-speed steel36RH4-38-8321981

21.63 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage M20.42PVanadium high-speed steel40RH4-38-8321985

21.33 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage M2.30.42PVanadium high-speed steel42RH4-39.5-8321989

20.42 €

1 Verfügbar 15 Arbeitstage M2.50.452PVanadium high-speed steel44RH4-39.5Available8321993

20.76 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage M2.60.452PVanadium high-speed steel44RH4-39.5Available8321997

27.03 €

1 6 Arbeitstage M10.254PVanadium high-speed steel30RH4-35.5Available8321960

25.33 €

1 6 Arbeitstage M1.20.254PVanadium high-speed steel32RH4-35.5Available8321964

24.13 €

1 6 Arbeitstage M1.40.34PVanadium high-speed steel34RH4-37Available8321968

27.33 €

1 6 Arbeitstage M1.60.24PVanadium high-speed steel36RH4-38Available8321976

24.03 €

1 6 Arbeitstage M1.60.354PVanadium high-speed steel36RH4-38Available8321972

23.23 €

1 6 Arbeitstage M1.70.354PVanadium high-speed steel36RH4-38Available8321980

21.63 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage M20.44PVanadium high-speed steel40RH4-38Available8321984

21.33 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage M2.30.44PVanadium high-speed steel42RH4-39.5Available8321988

20.42 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage M2.50.454PVanadium high-speed steel44RH4-39.5Available8321992

20.42 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage M2.60.454PVanadium high-speed steel44RH4-39.5Available8321996

19.66 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage M30.52PPulverisierter HSS-Stahl46RH51849Available8322009

30.94 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage M81.252PPulverisierter HSS-Stahl70RH5-6.212-8322075

37.25 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage M101.52PPulverisierter HSS-Stahl75RH5-715-8322107

37.25 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage M101.252PPulverisierter HSS-Stahl75RH5-715-8322121

19.66 €

1 Verfügbar 15 Arbeitstage M30.54PPulverisierter HSS-Stahl46RH51849Available8322008

19.89 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage M40.72PPulverisierter HSS-Stahl52RH620510Available8322033

21.16 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage M50.82PPulverisierter HSS-Stahl60RH6225.511Available8322045

55.77 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage M121.752PPulverisierter HSS-Stahl82RH6-8.517-8322145

20.16 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage M40.74PPulverisierter HSS-Stahl52RH620510Available8322032

21.16 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage M50.84PPulverisierter HSS-Stahl60RH6225.511Available8322044

22.27 €

1 6 Arbeitstage M612PPulverisierter HSS-Stahl62RH724610Available8322057

32.34 €

1 6 Arbeitstage M812PPulverisierter HSS-Stahl70RH7-6.212-8322091

29.18 €

1 6 Arbeitstage M81.252PPulverisierter HSS-Stahl70RH7-6.212-8322077

38.25 €

1 6 Arbeitstage M1012PPulverisierter HSS-Stahl75RH7-715-8322135

34.64 €

1 6 Arbeitstage M101.52PPulverisierter HSS-Stahl75RH7-715-8322109

34.64 €

1 6 Arbeitstage M101.252PPulverisierter HSS-Stahl75RH7-715-8322123

65.49 €

1 6 Arbeitstage M1212PPulverisierter HSS-Stahl82RH7-8.517-8322195

51.77 €

1 6 Arbeitstage M121.52PPulverisierter HSS-Stahl82RH7-8.517-8322161

51.77 €

1 6 Arbeitstage M121.252PPulverisierter HSS-Stahl82RH7-8.517-8322177

21.93 €

1 6 Arbeitstage M614PPulverisierter HSS-Stahl62RH724610Available8322056

32.68 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage M814PPulverisierter HSS-Stahl70RH7-6.212-8322090

28.84 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage M81.254PPulverisierter HSS-Stahl70RH7-6.212-8322076

38.25 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage M1014PPulverisierter HSS-Stahl75RH7-715-8322134

34.64 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage M101.54PPulverisierter HSS-Stahl75RH7-715-8322108

34.64 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage M101.254PPulverisierter HSS-Stahl75RH7-715-8322122

65.49 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage M1214PPulverisierter HSS-Stahl82RH7-8.517-8322194

51.77 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage M121.54PPulverisierter HSS-Stahl82RH7-8.517-8322160

51.77 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage M121.254PPulverisierter HSS-Stahl82RH7-8.517-8322176

30.94 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage M81.252PPulverisierter HSS-Stahl70RH8-6.212-8322079

37.25 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage M101.252PPulverisierter HSS-Stahl75RH8-715-8322125

51.77 €

1 15 Arbeitstage M121.752PPulverisierter HSS-Stahl82RH8-8.517-8322147

51.77 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage M121.754PPulverisierter HSS-Stahl82RH8-8.517-8322146

23.53 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage M612PPulverisierter HSS-Stahl62RH924610-8322059

37.25 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage M101.52PPulverisierter HSS-Stahl75RH9-715-8322111

79.91 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage M141.52PPulverisierter HSS-Stahl88RH9-10.520-8322227

87.75 €

1 6 Arbeitstage M161.52PPulverisierter HSS-Stahl95RH9-12.520-8322255

55.77 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage M121.752PPulverisierter HSS-Stahl82RH10-8.517-8322149

79.91 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage M1422PPulverisierter HSS-Stahl88RH10-10.520-8322217

87.75 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage M1622PPulverisierter HSS-Stahl95RH10-12.520-8322245

111.04 €

1 6 Arbeitstage M181.52PPulverisierter HSS-Stahl110RH10-1415-8322267

Loading...

Grundlegende Informationen

Screw Types Meter Work material Stahl mit geringem Kohlenstoffanteil (Kohlenstofflegierung weniger als 0,25 %) / Stahl mit mittelmäßigem Kohlenstoffanteil (Anteil zwischen 0,25 bis 0,45 %) / Stahl mit hohem Kohlenstoffanteil (mit einem Anteil von mehr als 0,45 %) / Legierter Stahl (SCM) / Rostfreier Stahl (JIS rostfrei) / Abgeschreckter und gehärteter Stahl (25 bis 35 HRC) / Abgeschreckter und gehärteter Stahl (35 bis 45 HRC) / Stahlguss (SC) / Kupfer (Cu) / Messing (Bs) / Messing-Gusseisen (BsC) / Aluminium-Walzwerkstoff (AL) / Aluminiumgusslegierung (AC, ADC) / Zinkgusslegierung (ZDC) Tap Type Rollgewindebohrer
Hole type Für Durchgangsbohrung / Für Blindloch Coating Y/N Verfügbar Coating Type TiCN

Technischer Support